Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos de Oldham aperto com pino roscado
  • Acoplamentos de Oldham aperto com pino roscado
  • Acoplamentos de Oldham aperto com pino roscado
DescriçãoMaterial:Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.Indicação:A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial (item 230030). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem. Os acoplamentos podem ser montados em estado completamente armado ou através de encaixe. Deve ser observado as diretrizes do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação do eixo sobre uma superfície plana.Montagem:A conexão de ponteiras de eixo com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Vantagens:- Robusto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23032 Acoplamentos de Oldham aperto com pino roscado 237 kB

Desenhos

Acoplamentos de Oldham aperto com pino roscado

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção estática
Nm/arcmin
Desalinhamento
angular max.
de eixo
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rotação
máx
Rpm
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23032-00161610,00240,019180001 36,39 €
23032-0020201,50,0810,0351,570001,7 43,41 €
23032-0025252,50,0180,058260001,7 51,26 €
23032-00323270,0670,182,548004 67,82 €
Código do artigo

D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L3C
(DIN 916)
CADAces.PreçoEncomendar
23032-0016446,35161882,3M3 36,39 €
23032-0020448202092,5M4 43,41 €
23032-002555102525,511,53M4 51,26 €
23032-00328814323214,54M5 67,82 €

Indicação(ões) sobre este artigo

Para as perfurações do cubo, calcula-se:
7,50 € / cubo