|
|
23030Acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.Indicação:O cubo de aperto com acionamento radial reduz significativamente os tempos de montagem. Os acoplamentos podem ser montados em estado completamente armado ou através de encaixe. Deve ser observado as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação. Montagem:A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo: Eixo: Ø 6 f7 Furo: Ø 6 H8. Vantagens:- Robusto - Encaixável - Livre de folgas - Comprimento curtoSob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Torque nominal Nm | Momento de inércia (10⁻⁶ kgm²) | Rigidez à torção estática Nm/arcmin | Desalinhamento angular max. de eixo | Desalinhamento lateral máx. do eixo | Rotação máx Rpm | Torque de aperto dos parafusos Nm | D1/D2 pré-furado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | A | L | L1 | L3 | C (DIN 912-10.9) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23030-0016 | 16 | 1 | 0,0032 | 0,019 | 2° | 1 | 8000 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 5 | 21 | 9,5 | 3 | M2,6 | | | 78,96 € | | 23030-0020 | 20 | 1,5 | 0,0082 | 0,035 | 2° | 1,5 | 7000 | 1 | 5 | 5 | 8 | 20 | 6,5 | 22,5 | 10 | 3 | M2,6 | | | 80,96 € | | 23030-0025 | 25 | 2,5 | 0,026 | 0,058 | 2° | 2 | 6000 | 1,5 | 6,35 | 6,35 | 10 | 25 | 8 | 27 | 12 | 4 | M3 | | | 95,15 € | | 23030-0032 | 32 | 7 | 0,083 | 0,18 | 2° | 2,5 | 4800 | 2,5 | 8 | 8 | 14 | 32 | 11 | 35 | 16 | 5 | M4 | | | 115,38 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|