Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial
  • Acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial
  • Acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial
DescriçãoMaterial:Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.Indicação:Através do cubo de aperto com acionamento radial, é possível obter tempos de montagem significativamente mais curtos. Os acoplamentos podem ser montados em estado completamente armado ou através de encaixe. Deve ser observado as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação. Montagem:A conexão de ponteiras de eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Vantagens:- Robusto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23030 Acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial 253 kB

Desenhos

Acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento de inércia
(10⁻⁶ kgm²)
Rigidez
à torção estática
Nm/arcmin
Desalinhamento
angular max.
de eixo
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rotação
máx
Rpm
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23030-00161610,00320,019180001 64,52 €
23030-0020201,50,00820,0351,570001 66,15 €
23030-0025252,50,0260,058260001,5 77,74 €
23030-00323270,0830,182,548002,5 94,27 €
Código do artigo

D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4ALL1L3C
(DIN 912-10.9)
CADAces.PreçoEncomendar
23030-0016336165219,53M2,6 64,52 €
23030-0020558206,522,5103M2,6 66,15 €
23030-00256,356,351025827124M3 77,74 €
23030-00328814321135165M4 94,27 €