Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial e tubo intermediário
  • Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial e tubo intermediário
DescriçãoMaterial:Coroa dentada de poliuretano com dureza de 98 Shore A,
cubo, tubo intermediário em alumínio.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Esta série de acoplamento convence por ser uma versão simples e de baixo custo. Ela possui um tubo intermediário com comprimento variável e acoplamento em elastômetro posicionado em ambos os lados (veja 23022).
As principais vantagens são o momento de inércia favorável, o baixo peso, bem como os grandes valores admissíveis de desalinhamento do eixo.
Nas aplicações, como por exemplo, em robôs lineares de máquinas de embalagem e impressão, este acoplamento oferece uma boa alternativa, pois é resistente à ferrugem e exige pouca manutenção.
Os torques de aperto dos parafusos de fixação podem ser consultados nos dados técnicos do item 23022. Rotações superiores a 1500 U/min e comprimentos de acoplamento L4 superiores a 2 m, são possíveis apenas sob consulta.
Desalinhamento axial máx. admissível: ±1 mm.
Desalinhamento lateral máx. admissível: 5 mm por metro.
Vantagens:- Encaixável, livre de folgas, com amortecimento de vibrações
- Para comprimentos de até 3 m
- De fácil montagem, cubo de aperto radial
- Até 400 Nm
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial e tubo intermediário
Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial e tubo intermediário

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoTorque-
nominal
Nm
Momento de inércia
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Momento de inércia
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Momento de inércia
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Rigidez á torção
Nm/arcmin
0,5 m
Rigidez á torção
Nm/arcmin
1,0 m
Rigidez á torção
Nm/arcmin
2,0 m
CADAces.PreçoEncomendar
23025-020X20200,080,1-0,10,07- 0,00 €
23025-045X45450,270,360,560,250,190,13 0,00 €
23025-090X90900,450,540,740,30,230,15 0,00 €
23025-200X2002000,91,11,40,50,40,3 0,00 €
23025-400X4004002,53,24,51,210,8 0,00 €
Código do artigo

D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4D7LL4
mín.
ST
mín.
T
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
23025-020X71020403550132161620 0,00 €
23025-045X91326505058152181825 0,00 €
23025-090X121529605062160182026 0,00 €
23025-200X152233706073186202330 0,00 €
23025-400X183042858086220242835 0,00 €

Indicação(ões) sobre este artigo

Montagem e determinação de comprimento: A união da versão dos cubos de fixação de montagem simplificada no item 23022, assim como dos ajustes de disco no tubo intermediário, garantem uma montagem ou desmontagem simples e rápida do item 23025. Neste caso não é necessário um deslocamento axial do eixo de saída, pois o tubo intermediário pode ser introduzido com cada metade do acoplamento, servindo como peça distanciadora entre as extremidades dos eixos. A montagem dos elementos de encaixe dos cubos da embreagem com o elastômero é efetuada com uma pequena força axial manual. Levando em consideração o comprimento de montagem L, os cubos serão fixados respectivamente com apenas um parafuso de fixação radial montado nos eixos ou fixado nas extremidades dos tubos.