|
|
23023Acoplamentos de garras em elastômero aperto com pino roscado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Coroa dentada de poliuretano com dureza de 98 Shore A, cubo em alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de garra em elastômero com cubo de aperto radial (item 23022). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem, simplificando-a mesmo em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.Montagem:A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo: Eixo: Ø 28 k6 Furo: Ø 28 F6. Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida. Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância. Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Torque nominal Nm | Momento de inércia (10⁻³ kgm²) | Rigidez à torção estática Nm/arcmin | Desalinhamento axial máx. de eixo ± | Desalinhamento lateral máx. do eixo | Torque de aperto dos parafusos Nm | D1/D2 pré-furado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | L | L1 | L2 | L3 | C (DIN 916) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23023-0020 | 2 | 2 | 0,00021 | 0,007 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | 7 | 8 | 3,5 | M3 | | | 50,23 € | | 23023-0050 | 5 | 5 | 0,001 | 0,016 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 5 | 5 | 9,53 | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | M3 | | | 58,63 € | | 23023-0125 | 12,5 | 12,5 | 0,0059 | 0,038 | 1 | 0,1 | 1,7 | 8 | 8 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5,5 | M4 | | | 75,34 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|