Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos de garras em elastômero aperto com pino roscado
  • Acoplamentos de garras em elastômero aperto com pino roscado
  • Acoplamentos de garras em elastômero aperto com pino roscado
DescriçãoMaterial:Coroa dentada de poliuretano com dureza de 98 Shore A, cubo em alumínio.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de garra em elastômero com cubo de aperto radial (item 23022). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem, simplificando-a mesmo
em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.
Montagem:A conexão de ponteiras de eixo com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 28 k6
Cubo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores do que D mín. são possíveis, mas a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.Indicação de desenho:
1) Elastômero
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23023 Acoplamentos de garras em elastômero aperto com pino roscado 350 kB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero aperto com pino roscado

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção estática
Nm/arcmin
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23023-0020220,000210,0070,60,10,7 39,70 €
23023-0050550,0010,0160,80,10,7 46,32 €
23023-012512,512,50,00590,03810,11,7 59,54 €
Código do artigo

D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3C
(DIN 916)
CADAces.PreçoEncomendar
23023-00203361422783,5M3 39,70 €
23023-0050559,53203010105M3 46,32 €
23023-01258814303511135,5M4 59,54 €