|
|
23022Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Coroa dentada de poliuretano com dureza de 98 Shore A, cubo em alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Através do cubo de aperto com acionamento radial, é possível obter tempos de montagem significativamente mais curtos. Os acoplamentos podem ser montados em estado completamentearmado ou através de encaixe. A leve lubrificação da coroa minimiza a força aplicada na montagem. Devem ser observadas as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixaçãoMontagem:A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo: Eixo: Ø 28 k6 Furo: Ø 28 F6. Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida. Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância. Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Torque nominal Nm | Momento de inércia (10⁻³ kgm²) | Rigidez à torção estática Nm/arcmin | Desalinhamento axial máx. de eixo ± | Desalinhamento lateral máx. do eixo | Rigidez radial da mola N/mm | Torque de aperto dos parafusos Nm | D1/D2 pré-furado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | D5 | D6 | A | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | C (DIN 912-10.9) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23022-002 | 2 | 2 | 0,00016 | 0,007 | 0,6 | 0,1 | 405 | 0,5 | 3 | 3 | 5 | 14 | - | - | 4 | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 6 | - | M2 | | | 62,73 € | | 23022-005 | 5 | 5 | 0,0011 | 0,016 | 0,8 | 0,1 | 510 | 1 | 5 | 5 | 8 | 20 | - | - | 6,5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | M2,5 | | | 72,86 € | | 23022-008 | 8 | 8 | 0,01 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 600 | 4 | 6 | 8 | 15 | 32 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 40 | 13,5 | 13 | 6 | 10 | 2 | M4 | | | 100,20 € | | 23022-015 | 15 | 15 | 0,03 | 0,24 | 0,5 | 0,1 | 2100 | 8 | 7 | 10 | 20 | 40 | 9,5 | 18 | 13,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 12 | 3 | M5 | | | 121,60 € | | 23022-030 | 30 | 30 | 0,09 | 0,41 | 0,5 | 0,1 | 2500 | 14 | 9 | 13 | 26 | 50 | 12,5 | 27 | 16,5 | 58 | 20 | 18 | 9 | 14 | 3 | M6 | | | 145,06 € | | 23022-060 | 60 | 60 | 0,18 | 0,61 | 0,5 | 0,1 | 2600 | 35 | 12 | 15 | 29 | 60 | 12,5 | 27 | 19,5 | 62 | 22 | 18 | 10 | 14 | 3 | M8 | | | 172,06 € | | 23022-150 | 150 | 150 | 0,38 | 1,05 | 1 | 0,1 | 3300 | 67 | 15 | 22 | 33 | 70 | 14,5 | 30 | 23 | 73 | 26,5 | 20 | 12 | 15 | 4 | M10 | | | 200,74 € | | 23022-300 | 300 | 300 | 1 | 2 | 1 | 0,12 | 4500 | 115 | 18 | 30 | 42 | 85 | 16,5 | 38 | 29 | 86 | 31 | 24 | 14 | 18 | 4 | M12 | | | 335,70 € | | 23022-500 | 500 | 500 | 2,2 | 5,8 | 1 | 0,15 | 5900 | 115 | 20 | 38 | 56 | 100 | 20,5 | 47 | 36 | 94 | 33 | 28 | 16 | 22 | 5 | M12 | | | 512,79 € | | 23022-700 | 700 | 700 | 5,2 | 8 | 1 | 0,15 | 7000 | 185 | 24 | 40 | 70 | 120 | 22,5 | 58 | 44 | 109 | 38 | 33 | 18 | 25 | 6 | M14 | | | 653,82 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|