Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial
  • Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial
DescriçãoMaterial:Coroa dentada de poliuretano com dureza de 98 Shore A, cubo em alumínio.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Através do cubo de aperto com acionamento radial, é possível obter tempos de montagem significativamente mais curtos. Os acoplamentos podem ser montados em estado completamente armado ou através de encaixe. Lubrificar levemente a coroa minimiza a força aplicada na montagem. Deve ser observado as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação. Montagem:A conexão de ponteiras de eixo com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 28 k6
Cubo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores do que D mín. são possíveis, mas a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.Indicação de desenho:
1) Elastômero
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23022 Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial 141 kB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto radial

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque-
nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção estática
Nm/arcmin
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rigidez
radial da mola
N/mm
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23022-002220,000160,0070,60,14050,5 51,26 €
23022-005550,00110,0160,80,15101 59,54 €
23022-008880,010,040,50,16004 81,88 €
23022-01515150,030,240,50,121008 99,36 €
23022-03030300,090,410,50,1250014 118,53 €
23022-06060600,180,610,50,1260035 140,58 €
23022-1501501500,381,0510,1330067 164,01 €
23022-3003003001210,124500115 274,29 €
23022-5005005002,25,810,155900115 418,98 €
23022-7007007005,2810,157000185 534,21 €
Código do artigo

D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4D5D6ALL1L2L3BB1C
(DIN 912-10.9)
CADAces.PreçoEncomendar
23022-00233514--422783,56-M2 51,26 €
23022-00555820--6,530101058-M2,5 59,54 €
23022-0086815328,510,510,54013,5136102M4 81,88 €
23022-01571020409,51813,55017168123M5 99,36 €
23022-030913265012,52716,55820189143M6 118,53 €
23022-0601215296012,52719,562221810143M8 140,58 €
23022-1501522337014,530237326,52012154M10 164,01 €
23022-3001830428516,5382986312414184M12 274,29 €
23022-50020385610020,5473694332816225M12 418,98 €
23022-70024407012022,55844109383318256M14 534,21 €