Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo cônico e anel de fixação (semelhante à norma DIN 69002)
  • Acoplamentos de garras em elastômero com cubo cônico e anel de fixação (semelhante à norma DIN 69002)
DescriçãoMaterial:Coroa dentada de poliuretano com dureza shore 98-A.
Cubo em alumínio. Anel cônico em aço temperado.
Indicação:Esta série de acoplamentos é adequada principalmente para a utilização em acionamentos com fuso principal ou acionamentos com porta-broca de altas rotações. Antes da montagem dos elementos de encaixe, ambos os cubos com anel de fixação têm que ser fixados nas ponteiras de eixo com o torque informado dos parafusos. A leve lubrificação da coroa minimiza a força aplicada na montagem.Montagem:A conexão de ponteiras de eixo com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no máximo 0,02 mm, por exemplo:
Eixo Ø 25 k6
Furo Ø 25 G6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.Indicação de desenho:
1) Elastômero

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo cônico e anel de fixação (semelhante à norma DIN 69002)

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção estática
Nm/arcmin
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rigidez
radial da mola
N/mm
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23021-01010100,0150,040,50,16001,830000 92,18 €
23021-01717170,050,240,50,12100424000 114,00 €
23021-04343430,190,40,50,12500819000 151,60 €
23021-06060600,280,60,50,12600817500 165,39 €
23021-1501501500,651,0510,13300815000 203,98 €
23021-3203203202210,1245003512000 256,36 €
23021-5005005005,65,810,155900679500 361,79 €
23021-70070070013810,1570001158000 508,92 €
Código do artigo

D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D3D4D5D6LL1L2L3BB1C
(DIN 912-12.9)
CADAces.PreçoEncomendar
23021-010661417328,510,55018,51315,51024x M3 92,18 €
23021-017991922409,518662516211236x M4 114,00 €
23021-043101224295012,527783018251434x M5 151,60 €
23021-060121226305512,527783018251434x M5 165,39 €
23021-150121736406514,530903520301548x M5 203,98 €
23021-320182040468016,5381144524401844x M8 256,36 €
23021-5002022485810020,5471385528492254x M10 361,79 €
23021-7002425607212022,5581556133542564x M12 508,92 €

Indicação(ões) sobre este artigo

Para as perfurações do cubo, calcula-se:
7,50 € / cubo