Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos flexíveis de eixos com cubos de aperto removíveis, em alumínio
  • Acoplamentos flexíveis de eixos com cubos de aperto removíveis, em alumínio
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção e elástico, para a transmissão de movimentos giratórios com sincronia de ângulo. A inovadora estrutura de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com pequenas forças de retorno. Ideal para servomotores.
Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Tolerâncias de eixo recomendadas h7.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23012 Acoplamentos flexíveis de eixos com cubos de aperto removíveis, em alumínio 272 kB

Desenhos

Acoplamentos flexíveis de eixos com cubos de aperto removíveis, em alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rigidez
à torção
Nm/arcmin
Desalinhamento
angular max.
de eixo
Rigidez
axial da mola
N/mm
Rigidez
lateral da mola
N/mm
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23012-1025270,00430,30,21,021404378000 36,31 €
23012-103030100,0110,40,31,451703636000 43,94 €
23012-104040190,0350,40,33,352703795000 66,86 €
23012-105050350,1140,50,310,184108535000 87,87 €
Código do artigoD1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23012-10253,5412252884M3x102 36,31 €
23012-10305,56143040115,5M4x104 43,94 €
23012-10405,56184048115,5M5x149 66,86 €
23012-10509,510265065199,5M6x1614 87,87 €

Indicação(ões) sobre este artigo

Para as perfurações do cubo, calcula-se:
7,50 € / cubo