Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos flexíveis de eixo com cubos de aperto removíveis, em aço inoxidável
  • Acoplamentos flexíveis de eixo com cubos de aperto removíveis, em aço inoxidável
  • Acoplamentos flexíveis de eixo com cubos de aperto removíveis, em aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção e elástico, para a transmissão de movimentos giratórios com sincronia de ângulo. A inovadora estrutura de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com pequenas forças de retorno. Ideal para servomotores.
Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Tolerâncias de eixo recomendadas h7.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.

Desenhos

Acoplamentos flexíveis de eixo com cubos de aperto removíveis, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção
Nm/arcmin
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Desalinhamento
angular max.
de eixo
Rigidez
axial da mola
N/mm
Rigidez
lateral da mola
N/mm
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23012-202525160,007841,450,30,22859278000 47,76 €
23012-203030250,0222,470,40,34009036000 61,13 €
23012-204040360,095,820,40,366012295000 85,97 €
23012-205050730,254160,50,395016195000 124,18 €
Código do artigoD1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23012-20255,5612252884M3x102 47,76 €
23012-20305,56143040115,5M4x104 61,13 €
23012-20405,56184048115,5M5x149 85,97 €
23012-20509,510265065199,5M6x1614 124,18 €