Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos flexíveis de eixo com cubo de aperto radial, em aço inoxidável
  • Acoplamentos flexíveis de eixo com cubo de aperto radial, em aço inoxidável
  • Acoplamentos flexíveis de eixo com cubo de aperto radial, em aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção e elástico, para a transmissão de movimentos giratórios com sincronia de ângulo. A inovadora estrutura de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com pequenas forças de retorno. Ideal para servomotores.
Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Tolerâncias de eixo recomendadas h7.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23010 Acoplamentos flexíveis de eixo com cubo de aperto radial, em aço inoxidável 276 kB

Desenhos

Acoplamentos flexíveis de eixo com cubo de aperto radial, em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção
Nm/arcmin
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Desalinhamento
angular max.
de eixo
Rigidez
axial da mola
N/mm
Rigidez
lateral da mola
N/mm
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23010-20161660,00250,230,30,232594010000 21,98 €
23010-20181860,0010,20,30,29843510000 22,92 €
23010-202020120,00320,230,30,24355089500 40,11 €
23010-20222260,00240,90,30,21364509500 42,03 €
23010-202525160,007841,450,30,22859278000 45,86 €
23010-203030250,0222,470,40,34009036000 57,32 €
23010-204040360,095,820,40,366012295000 72,60 €
23010-205050730,254160,50,395016195000 91,70 €
Código do artigoD1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23010-20162,536162373,5M2,5x61 21,98 €
23010-20182,5361816,65,52,75M2,5x81 22,92 €
23010-20202,538202884M2,5x81 40,11 €
23010-20222,531022205,52,75M2,5x81 42,03 €
23010-20253,5412252884M3x102 45,86 €
23010-20305,56143040115,5M4x104 57,32 €
23010-20405,56184048115,5M5x149 72,60 €
23010-20509,510265065199,5M6x1614 91,70 €