Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamento de eixo com cubo de aperto radial, em alumínio
  • Acoplamento de eixo com cubo de aperto radial, em alumínio
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção e elástico, para a transmissão de movimentos giratórios com sincronia de ângulo. A inovadora estrutura de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com pequenas forças de retorno. Ideal para servomotores.
Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Tolerâncias de eixo recomendadas h7.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23010 Acoplamento de eixo com cubo de aperto radial, em alumínio 234 kB

Desenhos

Acoplamento de eixo com cubo de aperto radial, em alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção
Nm/arcmin
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Desalinhamento
angular max.
de eixo
Rigidez
axial da mola
N/mm
Rigidez
lateral da mola
N/mm
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23010-10161630,0010,090,30,215523410000 14,33 €
23010-10181830,00030,120,30,23917610000 16,23 €
23010-10202050,00150,150,30,21922439500 23,89 €
23010-10222230,00080,170,30,2803699500 23,89 €
23010-10252570,00431,020,30,21404378000 26,75 €
23010-103030100,0111,450,40,31703636000 33,43 €
23010-104040190,0353,350,40,32703795000 43,94 €
23010-105050350,11410,180,50,34108535000 57,32 €
23010-106060700,28520,650,50,351012014500 149,02 €
23010-1070701300,48027,550,50,3190020024000 187,22 €
Código do artigoD1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23010-10162,536162373,5M2,5x61 14,33 €
23010-10182,5361816,65,52,75M2,5x81 16,23 €
23010-10202,538202884M2,5x81 23,89 €
23010-10222,531022205,52,75M2,5x81 23,89 €
23010-10253,5412252884M3x102 26,75 €
23010-10305,56143040115,5M4x104 33,43 €
23010-10405,56184048115,5M5x149 43,94 €
23010-10509,510265065199,5M6x1614 57,32 €
23010-10609,5103060802512,5M8x1830 149,02 €
23010-107014,5153570952512,5M8x2530 187,22 €