norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de fole de metal com cubo de aperto radial (item 23000). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem, simplificando-a mesmo em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.Faixa de temperatura:-20 °C até +90 °C.Montagem:A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 5 k6
Furo: Ø 5 G7.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23002 Acoplamentos sanfonados de metal aperto com pino roscado 199 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,4 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal aperto com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTamanhoTorque
nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez à torção
(10⁻³ Nm/arcmin)
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rigidez
axial da mola
N/mm
Rigidez
lateral da mola
N/mm
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4C
(DIN 916)
LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
23002-00040,40,40,00019500,350,11015133816M326122,3 71,19 €
23002-00050,90,90,00019900,30,12126133816M327132,3 73,24 €
23002-0020220,00292300,50,115154551525M438163,5 79,53 €
23002-0040440,00324600,40,135654551525M439173,5 87,91 €
23002-0060660,01611000,60,2545608662035M554294,3 115,13 €
23002-0080890,02813000,80,25162410662641M654265 133,98 €