Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos sanfonados de metal aperto com pino roscado
  • Acoplamentos sanfonados de metal aperto com pino roscado
DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de fole de metal com cubo de aperto radial (item 23000). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem, simplificando-a mesmo em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.Faixa de temperatura:-20 °C até +150 °C.Montagem:A conexão de ponteiras de eixo com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no mínimo 0,01 mm e no máximo 0,04 mm, por exemplo:
Eixo Ø 5 k6
Furo Ø 5 G7.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve‑se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23002 Acoplamentos sanfonados de metal aperto com pino roscado 363 kB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal aperto com pino roscado

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez à torção
(10⁻³ Nm/arcmin)
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rigidez
axial da mola
N/mm
Rigidez
lateral da mola
N/mm
CADAces.PreçoEncomendar
23002-00040,40,40,00019500,350,11015 56,25 €
23002-00050,90,90,00019900,30,12126 57,88 €
23002-0020220,00292300,50,11515 62,86 €
23002-0040440,00324600,40,13565 69,47 €
23002-0060660,01611000,60,254560 90,97 €
23002-0080890,02813000,80,251624 105,86 €
Código do artigoTorque de
aperto dos
parafusos (Nm)
D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4C
(DIN 916)
LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
23002-0004133816M326122,3 56,25 €
23002-0005133816M327132,3 57,88 €
23002-00204551525M438163,5 62,86 €
23002-00404551525M439173,5 69,47 €
23002-00608662035M554294,3 90,97 €
23002-008010662641M654265 105,86 €