|
|
23000Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto radial |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Através do cubo de aperto com acionamento radial, é possível reduzir significativamente os tempos de montagem, além de simplificá-la consideravelmente, mesmo em espaços de difícil acesso. Observe as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação. Faixa de temperatura:-40 °C até +200 °CMontagem:A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo: Eixo: Ø 28 k6 Furo: Ø 28 F6. Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida. Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável. Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância. Indicação de desenho:1) Sistema EASY - Clamp a partir do tamanho 20 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Torque nominal Nm | Momento de inércia (10⁻³ kgm²) | Rigidez à torção Nm/arcmin | Desalinhamento axial máx. de eixo ± | Desalinhamento lateral máx. do eixo | Rigidez axial da mola N/mm | Rigidez lateral da mola N/mm | Torque de aperto dos parafusos Nm | D1/D2 pré-furado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | A | C (DIN 912-10.9) | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23000-001 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,09 | 0,3 | 0,2 | 21 | 26 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16,5 | 4,6 | M2,5 | 31,5 | 13,5 | 3,3 | | | 87,40 € | | 23000-004 | 4 | 4 | 0,003 | 0,46 | 0,4 | 0,2 | 35 | 65 | 2 | 4 | 5 | 10 | 24,5 | 7,5 | M3 | 43,5 | 17,5 | 4,4 | | | 112,86 € | | 23000-007 | 7 | 7 | 0,014 | 1,1 | 0,6 | 0,25 | 45 | 60 | 4 | 5 | 6 | 17 | 34 | 11 | M4 | 57 | 29 | 5 | | | 155,41 € | | 23000-012 | 12 | 12 | 0,03 | 2,05 | 0,7 | 0,25 | 40 | 70 | 7 | 5 | 6 | 19 | 39,5 | 13 | M5 | 62 | 29 | 6 | | | 240,70 € | | 23000-020 | 20 | 20 | 0,14 | 5,2 | 0,8 | 0,25 | 51 | 190 | 14 | 7 | 9 | 30 | 56 | 19 | M6 | 70 | 30 | 7,5 | | | 268,61 € | | 23000-060 | 60 | 60 | 0,29 | 8,7 | 0,9 | 0,3 | 49 | 260 | 35 | 12 | 18 | 34 | 66 | 22 | M8 | 77 | 33 | 8,5 | | | 305,24 € | | 23000-170 | 170 | 170 | 0,83 | 17,5 | 1 | 0,3 | 80 | 470 | 65 | 15 | 22 | 43 | 82 | 28,5 | M10 | 92 | 40 | 10,5 | | | 434,32 € | | 23000-400 | 400 | 400 | 2,42 | 47,1 | 1 | 0,3 | 100 | 640 | 115 | 24 | 34 | 55 | 101 | 35 | M12 | 106 | 48 | 12 | | | 462,20 € | | 23000-600 | 600 | 600 | 4,7 | 66,9 | 1 | 0,3 | 100 | 980 | 200 | 31 | 35 | 70 | 122 | 43,5 | M14 | 120 | 52 | 13,5 | | | 757,61 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|