Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto radial
  • Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto radial
DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Através do cubo de aperto com acionamento radial, é possível reduzir significativamente os tempos de montagem simplificando-a, mesmo em espaços de difícil acesso. Observe as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação.Montagem:A conexão de ponteiras de eixo com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mínimo 0,01 mm e no máximo 0,04 mm, por exemplo:
Eixo Ø 28 k6
Furo Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve‑se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou campo de tolerância.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23000 Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto radial 238 kB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto radial

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTorque nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção
Nm/arcmin
Desalinhamento
axial máx.
de eixo ±
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rigidez
axial da mola
N/mm
Rigidez
lateral da mola
N/mm
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
23000-001110,00040,090,30,221261 69,06 €
23000-004440,0030,460,40,235652 89,17 €
23000-007770,0141,10,60,2545604 122,81 €
23000-01212120,032,050,70,2540707 190,20 €
23000-02020200,145,20,80,255119014 212,26 €
23000-06060600,298,70,90,34926035 241,20 €
23000-1701701700,8317,510,38047065 343,19 €
23000-4004004002,4247,110,3100640115 365,23 €
23000-6006006004,766,910,3100980200 598,66 €
Código do artigo

D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4AC
(DIN 912-10.9)
LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
23000-00133616,54,6M2,531,513,53,3 69,06 €
23000-004451024,57,5M343,517,54,4 89,17 €
23000-00756173411M457295 122,81 €
23000-012561939,513M562296 190,20 €
23000-02079305619M670307,5 212,26 €
23000-0601218346622M877338,5 241,20 €
23000-1701522438228,5M10924010,5 343,19 €
23000-40024345510135M121064812 365,23 €
23000-60031357012243,5M141205213,5 598,66 €

Indicação(ões) sobre este artigo

Para as perfurações do cubo, calcula-se:
7,50 € / cubo