Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acoplamentos de encaixe rápido com compensação de ângulo e deslocamento radial
  • Acoplamentos de encaixe rápido com compensação de ângulo e deslocamento radial
  • Acoplamentos de encaixe rápido com compensação de ângulo e deslocamento radial
DescriçãoMaterial:Peça de acoplamento em aço temperado.
Garra e peça côncava em aço.
Porca em aço temperado.
Contraporca (EN 24035) em aço, qualidade 8.8.
Mola em aço inoxidável.
Versão:Peça de acoplamento nitretada, preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Indicação:

Acoplamentos de conexão rápida ajustáveis livres de folgas axiais com compensação de deslocamento radial e angular para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. em movimentações lineares não alinhadas. Construção compacta sem componentes soltos. A montagem e a desmontagem são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, não são necessários outros ajustes manuais.
Os acoplamentos de conexão rápida podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais através da rosca de conexão.

O acoplamento não transmite torques.

Desenhos

Acoplamentos de encaixe rápido com compensação de ângulo e deslocamento radial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2L3
mín.
L4L5SWSW1SW2SW3Compensação de
deslocamento radial
X máx.
Cargas de tração e de
pressão admissíveis
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
23454-06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 44,91 €
23454-08M83015631811,5163323,527241370,64,5 48,62 €
23454-10M104421812216244330,5413618120,76,5 65,53 €
23454-101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 65,53 €
23454-12M124421852616244334,5413618120,710 66,24 €
23454-121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 66,24 €
23454-16M166032121342634624555462718118 92,85 €
23454-161M16x1,56032121342634624555462718118 92,85 €
23454-20M206032129422634625355462718130 93,59 €
23454-201M20x1,56032129422634625355462718130 93,59 €