|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:O “Line Laser” é um aparelho de medição através de raio laser, destinado ao alinhamento lateral, horizontal e vertical de polias motrizes. Com isso, é possível evitar um desgaste das correias nas áreas dos cantos.Dados técnicos:- Alcance do raio laser aprox. 5 a 10m - Classe de laser 2 (EN60825-1: 1997) - Comprimento de onda 630 - 680mm - Potência < 1mW - Alimentação de corrente 2 x 1,5V (LR44)Observar:- Nunca olhe diretamente para o raio laser e nunca dirija o raio laser para pessoas, animais ou superfícies intensamente refletoras. - O aparelho assim como os alvos incluem ímãs de alta potência. - Por motivos de segurança, as pessoas com marca-passo não devem usar este aparelho. Mantenha distância de aparelhos eletrônicos e relógios de pulso para evitar avarias. - O aparelho não pode ser utilizado em áreas potencialmente explosivas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22101-01 | Line Laser | | | 400,29 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|