norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Suporte de corda de
aço de alto desempenho para altas cargas de ruptura e baixo estiramento da correia. Efeito polígono reduzido para um percurso
silencioso da correia. Adequado principalmente para acionamentos lineares e aplicações com baixa transmissão de potência, onde
forem necessários posicionamentos exatos de eixos e de ângulos.
Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.

Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Sob consulta:Outros comprimentos.
Com divisão AT5 em passos de 5 mm.
Com divisão AT10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22059_5 Correias dentadas por metro, perfil AT 5 135 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas por metro, perfil AT 5

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

PerfilLargura da correiaForça de tensão estática
máx. N
Comprimentoplaca de fixação
para correias
adequada
CADAces.PreçoEncomendar
22059-0510X0500AT51064050022012-05102 8,63 €
22059-0510X1000AT510640100022012-05102 17,24 €
22059-0510X1500AT510640150022012-05102 25,86 €
22059-0510X2000AT510640200022012-05102 34,53 €
22059-0510X2500AT510640250022012-05102 43,15 €
22059-0510X3000AT510640300022012-05102 51,77 €
22059-0510X3500AT510640350022012-05102 60,39 €
22059-0510X4000AT510640400022012-05102 69,01 €
22059-0510X5000AT510640500022012-05102 86,28 €
22059-0516X0500AT516112050022012-05162 11,45 €
22059-0516X1000AT5161120100022012-05162 22,86 €
22059-0516X1500AT5161120150022012-05162 34,32 €
22059-0516X2000AT5161120200022012-05162 45,76 €
22059-0516X2500AT5161120250022012-05162 57,20 €
22059-0516X3000AT5161120300022012-05162 68,62 €
22059-0516X3500AT5161120350022012-05162 80,07 €
22059-0516X4000AT5161120400022012-05162 91,52 €
22059-0516X5000AT5161120500022012-05162 114,39 €
22059-0525X0500AT525184050022012-05252 20,60 €
22059-0525X1000AT5251840100022012-05252 41,18 €
22059-0525X1500AT5251840150022012-05252 61,78 €
22059-0525X2000AT5251840200022012-05252 82,34 €
22059-0525X2500AT5251840250022012-05252 102,95 €
22059-0525X3000AT5251840300022012-05252 123,54 €
22059-0525X3500AT5251840350022012-05252 144,14 €
22059-0525X4000AT5251840400022012-05252 164,71 €
22059-0525X5000AT5251840500022012-05252 205,90 €

Outros artigos desta categoria