Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Correia dentada por metro, perfil AT 5
  • Correia dentada por metro, perfil AT 5
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e uma deformação menor dos dentes sob carga. Suporte de corda de aço de alto desempenho para altas cargas de ruptura e baixo estiramento da correia. Efeito polígono reduzido para um percurso tranquilo da correia. Adequado principalmente para acionamentos lineares e aplicações com baixa transmissão de potência, onde forem necessários posicionamentos exatos de eixos e de ângulos. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas
correias soldadas a transmissão de potência será reduzida aprox. 50%.

Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Sob consulta:Outros comprimentos.
Com divisão AT5 em passos de 5 mm.
Com divisão AT10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.

Desenhos

Correia dentada por metro, perfil AT 5

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

PerfilLargura da correiaForça de tensão estática
máx. N
Comprimentoplaca de fixação para
correias adequada
Filtro
22059-0510XAT510640500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05102
22059-0516XAT5161120500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05162
22059-0525XAT5251840500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05252

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemplo de aplicação
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83