|
|
22059_10Correias dentadas por metro, perfil AT 10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Suporte de corda de aço de alto desempenho para altas cargas de ruptura e baixo estiramento da correia. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. Adequado principalmente para acionamentos lineares e aplicações com baixa transmissão de potência, onde forem necessários posicionamentos exatos de eixos e de ângulos. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.
Tolerância de largura: ±0,5 mm Tolerância de espessura: ±0,2 mmSob consulta:Outros comprimentos. Com divisão AT5 em passos de 5 mm. Com divisão AT10 em passos de 10 mm. Comprimento máximo de correia 100 metros.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Perfil | Largura da correia | Força de tensão estática máx. N | Comprimento | placa de fixação para correias adequada | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22059-1016X0500 | AT10 | 16 | 2450 | 500 | 22012-10162 | | | 15,74 € | | 22059-1016X1000 | AT10 | 16 | 2450 | 1000 | 22012-10162 | | | 31,52 € | | 22059-1016X1500 | AT10 | 16 | 2450 | 1500 | 22012-10162 | | | 47,25 € | | 22059-1016X2000 | AT10 | 16 | 2450 | 2000 | 22012-10162 | | | 63,00 € | | 22059-1016X2500 | AT10 | 16 | 2450 | 2500 | 22012-10162 | | | 78,76 € | | 22059-1016X3000 | AT10 | 16 | 2450 | 3000 | 22012-10162 | | | 94,52 € | | 22059-1016X3500 | AT10 | 16 | 2450 | 3500 | 22012-10162 | | | 110,27 € | | 22059-1016X4000 | AT10 | 16 | 2450 | 4000 | 22012-10162 | | | 126,02 € | | 22059-1016X5000 | AT10 | 16 | 2450 | 5000 | 22012-10162 | | | 157,53 € | | 22059-1025X0500 | AT10 | 25 | 4170 | 500 | 22012-10252 | | | 17,92 € | | 22059-1025X1000 | AT10 | 25 | 4170 | 1000 | 22012-10252 | | | 35,81 € | | 22059-1025X1500 | AT10 | 25 | 4170 | 1500 | 22012-10252 | | | 53,74 € | | 22059-1025X2000 | AT10 | 25 | 4170 | 2000 | 22012-10252 | | | 71,63 € | | 22059-1025X2500 | AT10 | 25 | 4170 | 2500 | 22012-10252 | | | 89,56 € | | 22059-1025X3000 | AT10 | 25 | 4170 | 3000 | 22012-10252 | | | 107,47 € | | 22059-1025X3500 | AT10 | 25 | 4170 | 3500 | 22012-10252 | | | 125,37 € | | 22059-1025X4000 | AT10 | 25 | 4170 | 4000 | 22012-10252 | | | 143,28 € | | 22059-1025X5000 | AT10 | 25 | 4170 | 5000 | 22012-10252 | | | 179,08 € | | 22059-1032X0500 | AT10 | 32 | 5390 | 500 | 22012-10322 | | | 23,83 € | | 22059-1032X1000 | AT10 | 32 | 5390 | 1000 | 22012-10322 | | | 47,64 € | | 22059-1032X1500 | AT10 | 32 | 5390 | 1500 | 22012-10322 | | | 71,47 € | | 22059-1032X2000 | AT10 | 32 | 5390 | 2000 | 22012-10322 | | | 95,31 € | | 22059-1032X2500 | AT10 | 32 | 5390 | 2500 | 22012-10322 | | | 119,13 € | | 22059-1032X3000 | AT10 | 32 | 5390 | 3000 | 22012-10322 | | | 142,96 € | | 22059-1032X3500 | AT10 | 32 | 5390 | 3500 | 22012-10322 | | | 166,78 € | | 22059-1032X4000 | AT10 | 32 | 5390 | 4000 | 22012-10322 | | | 190,60 € | | 22059-1032X5000 | AT10 | 32 | 5390 | 5000 | 22012-10322 | | | 238,26 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|