norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Suporte de corda de
aço de alto desempenho para altas cargas de ruptura e baixo estiramento da correia. Efeito polígono reduzido para um percurso
silencioso da correia. Adequado principalmente para acionamentos lineares e aplicações com baixa transmissão de potência, onde
forem necessários posicionamentos exatos de eixos e de ângulos.
Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.

Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Sob consulta:Outros comprimentos.
Com divisão AT5 em passos de 5 mm.
Com divisão AT10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22059_10 Correias dentadas por metro, perfil AT 10 134 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas por metro, perfil AT 10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

PerfilLargura da correiaForça de tensão estática
máx. N
Comprimentoplaca de fixação
para correias
adequada
CADAces.PreçoEncomendar
22059-1016X0500AT1016245050022012-10162 15,74 €
22059-1016X1000AT10162450100022012-10162 31,52 €
22059-1016X1500AT10162450150022012-10162 47,25 €
22059-1016X2000AT10162450200022012-10162 63,00 €
22059-1016X2500AT10162450250022012-10162 78,76 €
22059-1016X3000AT10162450300022012-10162 94,52 €
22059-1016X3500AT10162450350022012-10162 110,27 €
22059-1016X4000AT10162450400022012-10162 126,02 €
22059-1016X5000AT10162450500022012-10162 157,53 €
22059-1025X0500AT1025417050022012-10252 17,92 €
22059-1025X1000AT10254170100022012-10252 35,81 €
22059-1025X1500AT10254170150022012-10252 53,74 €
22059-1025X2000AT10254170200022012-10252 71,63 €
22059-1025X2500AT10254170250022012-10252 89,56 €
22059-1025X3000AT10254170300022012-10252 107,47 €
22059-1025X3500AT10254170350022012-10252 125,37 €
22059-1025X4000AT10254170400022012-10252 143,28 €
22059-1025X5000AT10254170500022012-10252 179,08 €
22059-1032X0500AT1032539050022012-10322 23,83 €
22059-1032X1000AT10325390100022012-10322 47,64 €
22059-1032X1500AT10325390150022012-10322 71,47 €
22059-1032X2000AT10325390200022012-10322 95,31 €
22059-1032X2500AT10325390250022012-10322 119,13 €
22059-1032X3000AT10325390300022012-10322 142,96 €
22059-1032X3500AT10325390350022012-10322 166,78 €
22059-1032X4000AT10325390400022012-10322 190,60 €
22059-1032X5000AT10325390500022012-10322 238,26 €

Outros artigos desta categoria