norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos
requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 70 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22057_5 Correias dentadas perfil AT5 127 kB
 Indicação técnica para correias dentadas 22052 e 22057 373 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas perfil AT5

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPerfilLargura da correiaQuantidade
de dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22057-0510X0225AT51045225 8,89 €
22057-0510X0255AT51051255 9,23 €
22057-0510X0280AT51056280 9,57 €
22057-0510X0300AT51060300 9,57 €
22057-0510X0340AT51068340 10,47 €
22057-0510X0375AT51075375 10,82 €
22057-0510X0390AT51078390 10,82 €
22057-0510X0420AT51084420 10,98 €
22057-0510X0455AT51091455 11,17 €
22057-0510X0500AT510100500 11,87 €
22057-0510X0545AT510109545 12,89 €
22057-0510X0600AT510120600 13,41 €
22057-0510X0610AT510122610 13,41 €
22057-0510X0660AT510132660 14,12 €
22057-0510X0720AT510144720 14,65 €
22057-0510X0750AT510150750 15,38 €
22057-0510X0780AT510156780 15,50 €
22057-0510X0825AT510165825 15,71 €
22057-0510X0975AT510195975 17,46 €
22057-0510X1050AT5102101050 18,84 €
22057-0510X1125AT5102251125 19,55 €
22057-0510X1500AT5103001500 25,28 €
22057-0516X0225AT51645225 14,29 €
22057-0516X0255AT51651255 14,82 €
22057-0516X0280AT51656280 15,50 €
22057-0516X0300AT51660300 15,71 €
22057-0516X0340AT51668340 16,41 €
22057-0516X0375AT51675375 16,56 €
22057-0516X0390AT51678390 16,73 €
22057-0516X0420AT51684420 17,09 €
22057-0516X0455AT51691455 17,96 €
22057-0516X0500AT516100500 19,01 €
22057-0516X0545AT516109545 20,59 €
22057-0516X0600AT516120600 21,28 €
22057-0516X0610AT516122610 21,28 €
22057-0516X0660AT516132660 22,51 €
22057-0516X0720AT516144720 23,54 €
22057-0516X0750AT516150750 24,07 €
22057-0516X0780AT516156780 24,44 €
22057-0516X0825AT516165825 24,59 €
22057-0516X0975AT516195975 27,90 €
22057-0516X1050AT5162101050 30,02 €
22057-0516X1125AT5162251125 31,38 €
22057-0516X1500AT5163001500 40,27 €
22057-0525X0225AT52545225 21,99 €
22057-0525X0255AT52551255 23,40 €
22057-0525X0280AT52556280 23,92 €
22057-0525X0300AT52560300 24,07 €
22057-0525X0340AT52568340 25,48 €
22057-0525X0375AT52575375 26,16 €
22057-0525X0390AT52578390 26,32 €
22057-0525X0420AT52584420 26,85 €
22057-0525X0455AT52591455 27,73 €
22057-0525X0500AT525100500 29,29 €
22057-0525X0545AT525109545 31,74 €
22057-0525X0600AT525120600 33,14 €
22057-0525X0610AT525122610 33,32 €
22057-0525X0660AT525132660 35,24 €
22057-0525X0720AT525144720 36,43 €
22057-0525X0750AT525150750 37,49 €
22057-0525X0780AT525156780 38,39 €
22057-0525X0825AT525165825 38,55 €
22057-0525X0975AT525195975 43,41 €
22057-0525X1050AT5252101050 46,72 €
22057-0525X1125AT5252251125 48,82 €
22057-0525X1500AT5253001500 62,45 €

Outros artigos desta categoria