|
|
22057_10Correias dentadas perfil AT10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química. Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção - Alta transmissão de potência - Baixo estiramento da correia - Posicionamento e ângulo precisos - Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis - Mais alta resistência à abrasão - Transmissão de potência de até 70 kW - Rotações admissíveis de até 10.000 U/min Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Perfil | Largura da correia | Quantidade de dentes | Comprimento efetivo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22057-1016X0500 | AT10 | 16 | 50 | 500 | | | 20,59 € | | 22057-1016X0560 | AT10 | 16 | 56 | 560 | | | 23,40 € | | 22057-1016X0610 | AT10 | 16 | 61 | 610 | | | 24,59 € | | 22057-1016X0660 | AT10 | 16 | 66 | 660 | | | 26,32 € | | 22057-1016X0700 | AT10 | 16 | 70 | 700 | | | 26,52 € | | 22057-1016X0730 | AT10 | 16 | 73 | 730 | | | 26,85 € | | 22057-1016X0780 | AT10 | 16 | 78 | 780 | | | 27,73 € | | 22057-1016X0800 | AT10 | 16 | 80 | 800 | | | 28,09 € | | 22057-1016X0840 | AT10 | 16 | 84 | 840 | | | 28,96 € | | 22057-1016X0890 | AT10 | 16 | 89 | 890 | | | 31,57 € | | 22057-1016X0920 | AT10 | 16 | 92 | 920 | | | 34,19 € | | 22057-1016X0960 | AT10 | 16 | 96 | 960 | | | 35,24 € | | 22057-1016X0980 | AT10 | 16 | 98 | 980 | | | 36,43 € | | 22057-1016X1010 | AT10 | 16 | 101 | 1010 | | | 37,49 € | | 22057-1016X1050 | AT10 | 16 | 105 | 1050 | | | 38,70 € | | 22057-1016X1080 | AT10 | 16 | 108 | 1080 | | | 39,77 € | | 22057-1016X1150 | AT10 | 16 | 115 | 1150 | | | 41,87 € | | 22057-1016X1210 | AT10 | 16 | 121 | 1210 | | | 43,26 € | | 22057-1016X1250 | AT10 | 16 | 125 | 1250 | | | 43,95 € | | 22057-1016X1320 | AT10 | 16 | 132 | 1320 | | | 48,30 € | | 22057-1016X1400 | AT10 | 16 | 140 | 1400 | | | 50,92 € | | 22057-1016X1500 | AT10 | 16 | 150 | 1500 | | | 53,37 € | | 22057-1016X1600 | AT10 | 16 | 160 | 1600 | | | 55,28 € | | 22057-1016X1700 | AT10 | 16 | 170 | 1700 | | | 56,15 € | | 22057-1016X1800 | AT10 | 16 | 180 | 1800 | | | 58,78 € | | 22057-1025X0500 | AT10 | 25 | 50 | 500 | | | 32,25 € | | 22057-1025X0560 | AT10 | 25 | 56 | 560 | | | 36,43 € | | 22057-1025X0610 | AT10 | 25 | 61 | 610 | | | 38,55 € | | 22057-1025X0660 | AT10 | 25 | 66 | 660 | | | 40,80 € | | 22057-1025X0700 | AT10 | 25 | 70 | 700 | | | 41,16 € | | 22057-1025X0730 | AT10 | 25 | 73 | 730 | | | 41,68 € | | 22057-1025X0780 | AT10 | 25 | 78 | 780 | | | 42,91 € | | 22057-1025X0800 | AT10 | 25 | 80 | 800 | | | 43,61 € | | 22057-1025X0840 | AT10 | 25 | 84 | 840 | | | 45,52 € | | 22057-1025X0890 | AT10 | 25 | 89 | 890 | | | 49,35 € | | 22057-1025X0920 | AT10 | 25 | 92 | 920 | | | 53,02 € | | 22057-1025X0960 | AT10 | 25 | 96 | 960 | | | 54,59 € | | 22057-1025X0980 | AT10 | 25 | 98 | 980 | | | 56,86 € | | 22057-1025X1010 | AT10 | 25 | 101 | 1010 | | | 58,41 € | | 22057-1025X1050 | AT10 | 25 | 105 | 1050 | | | 60,35 € | | 22057-1025X1080 | AT10 | 25 | 108 | 1080 | | | 61,74 € | | 22057-1025X1150 | AT10 | 25 | 115 | 1150 | | | 65,41 € | | 22057-1025X1210 | AT10 | 25 | 121 | 1210 | | | 67,33 € | | 22057-1025X1250 | AT10 | 25 | 125 | 1250 | | | 68,54 € | | 22057-1025X1320 | AT10 | 25 | 132 | 1320 | | | 75,34 € | | 22057-1025X1400 | AT10 | 25 | 140 | 1400 | | | 79,36 € | | 22057-1025X1500 | AT10 | 25 | 150 | 1500 | | | 83,18 € | | 22057-1025X1600 | AT10 | 25 | 160 | 1600 | | | 86,00 € | | 22057-1025X1700 | AT10 | 25 | 170 | 1700 | | | 87,89 € | | 22057-1025X1800 | AT10 | 25 | 180 | 1800 | | | 91,74 € | | 22057-1032X0500 | AT10 | 32 | 50 | 500 | | | 40,63 € | | 22057-1032X0560 | AT10 | 32 | 56 | 560 | | | 46,21 € | | 22057-1032X0610 | AT10 | 32 | 61 | 610 | | | 49,02 € | | 22057-1032X0660 | AT10 | 32 | 66 | 660 | | | 52,31 € | | 22057-1032X0700 | AT10 | 32 | 70 | 700 | | | 52,49 € | | 22057-1032X0730 | AT10 | 32 | 73 | 730 | | | 53,52 € | | 22057-1032X0780 | AT10 | 32 | 78 | 780 | | | 54,77 € | | 22057-1032X0800 | AT10 | 32 | 80 | 800 | | | 55,81 € | | 22057-1032X0840 | AT10 | 32 | 84 | 840 | | | 58,09 € | | 22057-1032X0890 | AT10 | 32 | 89 | 890 | | | 63,14 € | | 22057-1032X0920 | AT10 | 32 | 92 | 920 | | | 68,01 € | | 22057-1032X0960 | AT10 | 32 | 96 | 960 | | | 69,78 € | | 22057-1032X0980 | AT10 | 32 | 98 | 980 | | | 73,08 € | | 22057-1032X1010 | AT10 | 32 | 101 | 1010 | | | 74,65 € | | 22057-1032X1050 | AT10 | 32 | 105 | 1050 | | | 77,06 € | | 22057-1032X1080 | AT10 | 32 | 108 | 1080 | | | 79,18 € | | 22057-1032X1150 | AT10 | 32 | 115 | 1150 | | | 83,38 € | | 22057-1032X1210 | AT10 | 32 | 121 | 1210 | | | 86,14 € | | 22057-1032X1250 | AT10 | 32 | 125 | 1250 | | | 87,89 € | | 22057-1032X1320 | AT10 | 32 | 132 | 1320 | | | 96,11 € | | 22057-1032X1400 | AT10 | 32 | 140 | 1400 | | | 101,51 € | | 22057-1032X1500 | AT10 | 32 | 150 | 1500 | | | 106,39 € | | 22057-1032X1600 | AT10 | 32 | 160 | 1600 | | | 109,89 € | | 22057-1032X1700 | AT10 | 32 | 170 | 1700 | | | 112,30 € | | 22057-1032X1800 | AT10 | 32 | 180 | 1800 | | | 117,39 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|