Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Correias dentadas perfil AT10
  • Correias dentadas perfil AT10
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e uma deformação menor dos dentes sob carga. Efeito polígono reduzido para um percurso tranquilo da correia. As correias dentadas são adequadas para acionamentos que requeiram precisão, em que a limpeza seja importante e que sofram influências químicas. Faixa de temperatura:de -30°C até +90°CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 70 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min

Desenhos

Correias dentadas perfil AT10

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Largura da correia 16
Código do artigo
Largura da correia 25
Código do artigo
Largura da correia 32
Quantidade
de
dentes
Comprimento efetivoFiltro
22057-1016X050022057-1025X050022057-1032X050050500
22057-1016X056022057-1025X056022057-1032X056056560
22057-1016X061022057-1025X061022057-1032X061061610
22057-1016X066022057-1025X066022057-1032X066066660
22057-1016X070022057-1025X070022057-1032X070070700
22057-1016X073022057-1025X073022057-1032X073073730
22057-1016X078022057-1025X078022057-1032X078078780
22057-1016X080022057-1025X080022057-1032X080080800
22057-1016X084022057-1025X084022057-1032X084084840
22057-1016X089022057-1025X089022057-1032X089089890
22057-1016X092022057-1025X092022057-1032X092092920
22057-1016X096022057-1025X096022057-1032X096096960
22057-1016X098022057-1025X098022057-1032X098098980
22057-1016X101022057-1025X101022057-1032X10101011010
22057-1016X105022057-1025X105022057-1032X10501051050
22057-1016X108022057-1025X108022057-1032X10801081080
22057-1016X115022057-1025X115022057-1032X11501151150
22057-1016X121022057-1025X121022057-1032X12101211210
22057-1016X125022057-1025X125022057-1032X12501251250
22057-1016X132022057-1025X132022057-1032X13201321320
22057-1016X140022057-1025X140022057-1032X14001401400
22057-1016X150022057-1025X150022057-1032X15001501500
22057-1016X160022057-1025X160022057-1032X16001601600
22057-1016X170022057-1025X170022057-1032X17001701700
22057-1016X180022057-1025X180022057-1032X18001801800

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemplo de aplicação
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83