norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos
requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 70 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22057 Correias dentadasperfil AT 131 kB
 Indicação técnica para correias dentadas 22052 e 22057 373 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos (visão geral)

Correias dentadasperfil AT

Correias dentadas perfil AT5

mais informações

Desenhos

Correias dentadas perfil AT5

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPerfilLargura da correiaQuantidade
de dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22057-0510X0225AT51045225 8,89 €
22057-0510X0255AT51051255 9,23 €
22057-0510X0280AT51056280 9,57 €
22057-0510X0300AT51060300 9,57 €
22057-0510X0340AT51068340 10,47 €
22057-0510X0375AT51075375 10,82 €
22057-0510X0390AT51078390 10,82 €
22057-0510X0420AT51084420 10,98 €
22057-0510X0455AT51091455 11,17 €
22057-0510X0500AT510100500 11,87 €
22057-0510X0545AT510109545 12,89 €
22057-0510X0600AT510120600 13,41 €
22057-0510X0610AT510122610 13,41 €
22057-0510X0660AT510132660 14,12 €
22057-0510X0720AT510144720 14,65 €
22057-0510X0750AT510150750 15,38 €
22057-0510X0780AT510156780 15,50 €
22057-0510X0825AT510165825 15,71 €
22057-0510X0975AT510195975 17,46 €
22057-0510X1050AT5102101050 18,84 €
22057-0510X1125AT5102251125 19,55 €
22057-0510X1500AT5103001500 25,28 €
22057-0516X0225AT51645225 14,29 €
22057-0516X0255AT51651255 14,82 €
22057-0516X0280AT51656280 15,50 €
22057-0516X0300AT51660300 15,71 €
22057-0516X0340AT51668340 16,41 €
22057-0516X0375AT51675375 16,56 €
22057-0516X0390AT51678390 16,73 €
22057-0516X0420AT51684420 17,09 €
22057-0516X0455AT51691455 17,96 €
22057-0516X0500AT516100500 19,01 €
22057-0516X0545AT516109545 20,59 €
22057-0516X0600AT516120600 21,28 €
22057-0516X0610AT516122610 21,28 €
22057-0516X0660AT516132660 22,51 €
22057-0516X0720AT516144720 23,54 €
22057-0516X0750AT516150750 24,07 €
22057-0516X0780AT516156780 24,44 €
22057-0516X0825AT516165825 24,59 €
22057-0516X0975AT516195975 27,90 €
22057-0516X1050AT5162101050 30,02 €
22057-0516X1125AT5162251125 31,38 €
22057-0516X1500AT5163001500 40,27 €
22057-0525X0225AT52545225 21,99 €
22057-0525X0255AT52551255 23,40 €
22057-0525X0280AT52556280 23,92 €
22057-0525X0300AT52560300 24,07 €
22057-0525X0340AT52568340 25,48 €
22057-0525X0375AT52575375 26,16 €
22057-0525X0390AT52578390 26,32 €
22057-0525X0420AT52584420 26,85 €
22057-0525X0455AT52591455 27,73 €
22057-0525X0500AT525100500 29,29 €
22057-0525X0545AT525109545 31,74 €
22057-0525X0600AT525120600 33,14 €
22057-0525X0610AT525122610 33,32 €
22057-0525X0660AT525132660 35,24 €
22057-0525X0720AT525144720 36,43 €
22057-0525X0750AT525150750 37,49 €
22057-0525X0780AT525156780 38,39 €
22057-0525X0825AT525165825 38,55 €
22057-0525X0975AT525195975 43,41 €
22057-0525X1050AT5252101050 46,72 €
22057-0525X1125AT5252251125 48,82 €
22057-0525X1500AT5253001500 62,45 €

Correias dentadas perfil AT10

mais informações

Desenhos

Correias dentadas perfil AT10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPerfilLargura da correiaQuantidade
de dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22057-1016X0500AT101650500 20,59 €
22057-1016X0560AT101656560 23,40 €
22057-1016X0610AT101661610 24,59 €
22057-1016X0660AT101666660 26,32 €
22057-1016X0700AT101670700 26,52 €
22057-1016X0730AT101673730 26,85 €
22057-1016X0780AT101678780 27,73 €
22057-1016X0800AT101680800 28,09 €
22057-1016X0840AT101684840 28,96 €
22057-1016X0890AT101689890 31,57 €
22057-1016X0920AT101692920 34,19 €
22057-1016X0960AT101696960 35,24 €
22057-1016X0980AT101698980 36,43 €
22057-1016X1010AT10161011010 37,49 €
22057-1016X1050AT10161051050 38,70 €
22057-1016X1080AT10161081080 39,77 €
22057-1016X1150AT10161151150 41,87 €
22057-1016X1210AT10161211210 43,26 €
22057-1016X1250AT10161251250 43,95 €
22057-1016X1320AT10161321320 48,30 €
22057-1016X1400AT10161401400 50,92 €
22057-1016X1500AT10161501500 53,37 €
22057-1016X1600AT10161601600 55,28 €
22057-1016X1700AT10161701700 56,15 €
22057-1016X1800AT10161801800 58,78 €
22057-1025X0500AT102550500 32,25 €
22057-1025X0560AT102556560 36,43 €
22057-1025X0610AT102561610 38,55 €
22057-1025X0660AT102566660 40,80 €
22057-1025X0700AT102570700 41,16 €
22057-1025X0730AT102573730 41,68 €
22057-1025X0780AT102578780 42,91 €
22057-1025X0800AT102580800 43,61 €
22057-1025X0840AT102584840 45,52 €
22057-1025X0890AT102589890 49,35 €
22057-1025X0920AT102592920 53,02 €
22057-1025X0960AT102596960 54,59 €
22057-1025X0980AT102598980 56,86 €
22057-1025X1010AT10251011010 58,41 €
22057-1025X1050AT10251051050 60,35 €
22057-1025X1080AT10251081080 61,74 €
22057-1025X1150AT10251151150 65,41 €
22057-1025X1210AT10251211210 67,33 €
22057-1025X1250AT10251251250 68,54 €
22057-1025X1320AT10251321320 75,34 €
22057-1025X1400AT10251401400 79,36 €
22057-1025X1500AT10251501500 83,18 €
22057-1025X1600AT10251601600 86,00 €
22057-1025X1700AT10251701700 87,89 €
22057-1025X1800AT10251801800 91,74 €
22057-1032X0500AT103250500 40,63 €
22057-1032X0560AT103256560 46,21 €
22057-1032X0610AT103261610 49,02 €
22057-1032X0660AT103266660 52,31 €
22057-1032X0700AT103270700 52,49 €
22057-1032X0730AT103273730 53,52 €
22057-1032X0780AT103278780 54,77 €
22057-1032X0800AT103280800 55,81 €
22057-1032X0840AT103284840 58,09 €
22057-1032X0890AT103289890 63,14 €
22057-1032X0920AT103292920 68,01 €
22057-1032X0960AT103296960 69,78 €
22057-1032X0980AT103298980 73,08 €
22057-1032X1010AT10321011010 74,65 €
22057-1032X1050AT10321051050 77,06 €
22057-1032X1080AT10321081080 79,18 €
22057-1032X1150AT10321151150 83,38 €
22057-1032X1210AT10321211210 86,14 €
22057-1032X1250AT10321251250 87,89 €
22057-1032X1320AT10321321320 96,11 €
22057-1032X1400AT10321401400 101,51 €
22057-1032X1500AT10321501500 106,39 €
22057-1032X1600AT10321601600 109,89 €
22057-1032X1700AT10321701700 112,30 €
22057-1032X1800AT10321801800 117,39 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83