|
|
22054_10Correias dentadas por metro, perfil T 10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correias dentadas com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1. Ideais para acionamentos com alta tensão de flexão. Utilização possível com polias de diâmetros muito pequenos. Utilização geral em acionamentos lineares, para pequenas transmissões de potência e na tecnologia de transporte. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.
Tolerância de largura: ±0,5 mm Tolerância de espessura: ±0,2 mmSob consulta:Outros comprimentos. Com divisão T5 em passos de 5 mm. Com divisão T10 em passos de 10 mm. Comprimento máximo de correia 100 metros.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Perfil | Largura da correia | Força de tensão estática máx. N | Comprimento | placa de fixação para correias adequada | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22054-1016X0500 | T10 | 16 | 1610 | 500 | 22012-10161 | | | 12,60 € | | 22054-1016X1000 | T10 | 16 | 1610 | 1000 | 22012-10161 | | | 25,22 € | | 22054-1016X1500 | T10 | 16 | 1610 | 1500 | 22012-10161 | | | 37,84 € | | 22054-1016X2000 | T10 | 16 | 1610 | 2000 | 22012-10161 | | | 50,44 € | | 22054-1016X2500 | T10 | 16 | 1610 | 2500 | 22012-10161 | | | 63,05 € | | 22054-1016X3000 | T10 | 16 | 1610 | 3000 | 22012-10161 | | | 75,67 € | | 22054-1016X3500 | T10 | 16 | 1610 | 3500 | 22012-10161 | | | 88,27 € | | 22054-1016X4000 | T10 | 16 | 1610 | 4000 | 22012-10161 | | | 100,90 € | | 22054-1016X5000 | T10 | 16 | 1610 | 5000 | 22012-10161 | | | 126,10 € | | 22054-1025X0500 | T10 | 25 | 2650 | 500 | 22012-10251 | | | 14,51 € | | 22054-1025X1000 | T10 | 25 | 2650 | 1000 | 22012-10251 | | | 29,03 € | | 22054-1025X1500 | T10 | 25 | 2650 | 1500 | 22012-10251 | | | 43,53 € | | 22054-1025X2000 | T10 | 25 | 2650 | 2000 | 22012-10251 | | | 58,02 € | | 22054-1025X2500 | T10 | 25 | 2650 | 2500 | 22012-10251 | | | 72,52 € | | 22054-1025X3000 | T10 | 25 | 2650 | 3000 | 22012-10251 | | | 87,04 € | | 22054-1025X3500 | T10 | 25 | 2650 | 3500 | 22012-10251 | | | 101,56 € | | 22054-1025X4000 | T10 | 25 | 2650 | 4000 | 22012-10251 | | | 116,06 € | | 22054-1025X5000 | T10 | 25 | 2650 | 5000 | 22012-10251 | | | 145,07 € | | 22054-1032X0500 | T10 | 32 | 3450 | 500 | 22012-10321 | | | 19,08 € | | 22054-1032X1000 | T10 | 32 | 3450 | 1000 | 22012-10321 | | | 38,19 € | | 22054-1032X1500 | T10 | 32 | 3450 | 1500 | 22012-10321 | | | 57,26 € | | 22054-1032X2000 | T10 | 32 | 3450 | 2000 | 22012-10321 | | | 76,35 € | | 22054-1032X2500 | T10 | 32 | 3450 | 2500 | 22012-10321 | | | 95,46 € | | 22054-1032X3000 | T10 | 32 | 3450 | 3000 | 22012-10321 | | | 114,56 € | | 22054-1032X3500 | T10 | 32 | 3450 | 3500 | 22012-10321 | | | 133,65 € | | 22054-1032X4000 | T10 | 32 | 3450 | 4000 | 22012-10321 | | | 152,74 € | | 22054-1032X5000 | T10 | 32 | 3450 | 5000 | 22012-10321 | | | 190,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|