norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1 e com divisão métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias. Ela possibilita os menores diâmetros de polias possíveis. As correias
dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 30 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22052_5 Correias dentadas perfil T5 127 kB
 Indicação técnica para correias dentadas 22052 e 22057 373 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas perfil T5

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoLargura da correiaQuantidade
de
dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22052-0510X01651033165 5,29 €
22052-0510X01851037185 5,29 €
22052-0510X02001040200 5,29 €
22052-0510X02151043215 5,45 €
22052-0510X02201044220 5,45 €
22052-0510X02251045225 5,45 €
22052-0510X02451049245 5,95 €
22052-0510X02501050250 6,06 €
22052-0510X02551051255 6,06 €
22052-0510X02601052260 6,06 €
22052-0510X02701054270 6,06 €
22052-0510X02751055275 6,06 €
22052-0510X02801056280 6,06 €
22052-0510X02951059295 6,06 €
22052-0510X03001060300 6,20 €
22052-0510X03051061305 6,20 €
22052-0510X03251065325 6,45 €
22052-0510X03301066330 6,45 €
22052-0510X03401068340 6,45 €
22052-0510X03501070350 6,45 €
22052-0510X03551071355 6,45 €
22052-0510X03651073365 6,45 €
22052-0510X03751075375 6,45 €
22052-0510X03901078390 6,45 €
22052-0510X04001080400 6,58 €
22052-0510X04101082410 6,72 €
22052-0510X04201084420 6,72 €
22052-0510X04251085425 6,72 €
22052-0510X04501090450 6,72 €
22052-0510X04551091455 6,87 €
22052-0510X04751095475 6,99 €
22052-0510X04801096480 6,99 €
22052-0510X050010100500 7,37 €
22052-0510X051010102510 7,74 €
22052-0510X052510105525 7,88 €
22052-0510X054510109545 8,03 €
22052-0510X055010110550 8,03 €
22052-0510X056010112560 8,03 €
22052-0510X057510115575 8,12 €
22052-0510X060010120600 8,26 €
22052-0510X061010122610 8,41 €
22052-0510X062010124620 8,41 €
22052-0510X063010126630 8,52 €
22052-0510X064010128640 8,52 €
22052-0510X065010130650 8,52 €
22052-0510X066010132660 8,66 €
22052-0510X069010138690 8,66 €
22052-0510X070010140700 8,77 €
22052-0510X072010144720 8,92 €
22052-0510X075010150750 9,04 €
22052-0510X078010156780 9,43 €
22052-0510X081510163815 9,71 €
22052-0510X084010168840 9,71 €
22052-0510X085010170850 9,82 €
22052-0510X090010180900 10,07 €
22052-0510X099010198990 10,47 €
22052-0510X1000102001000 10,58 €
22052-0510X1075102151075 11,74 €
22052-0510X1100102201100 11,89 €
22052-0510X1215102431215 13,42 €
22052-0510X1380102761380 15,11 €
22052-0510X1440102881440 15,62 €
22052-0516X01651633165 8,41 €
22052-0516X01851637185 8,52 €
22052-0516X02001640200 8,52 €
22052-0516X02151643215 8,77 €
22052-0516X02201644220 8,77 €
22052-0516X02251645225 8,77 €
22052-0516X02451649245 9,43 €
22052-0516X02501650250 9,43 €
22052-0516X02551651255 9,55 €
22052-0516X02601652260 9,55 €
22052-0516X02701654270 9,55 €
22052-0516X02751655275 9,55 €
22052-0516X02801656280 9,71 €
22052-0516X02951659295 9,71 €
22052-0516X03001660300 9,71 €
22052-0516X03051661305 9,71 €
22052-0516X03251665325 10,07 €
22052-0516X03301666330 10,07 €
22052-0516X03401668340 10,35 €
22052-0516X03501670350 10,35 €
22052-0516X03551671355 10,35 €
22052-0516X03651673365 10,35 €
22052-0516X03751675375 10,35 €
22052-0516X03901678390 10,35 €
22052-0516X04001680400 10,47 €
22052-0516X04101682410 10,58 €
22052-0516X04201684420 10,58 €
22052-0516X04251685425 10,73 €
22052-0516X04501690450 10,73 €
22052-0516X04551691455 10,86 €
22052-0516X04751695475 10,98 €
22052-0516X04801696480 11,37 €
22052-0516X050016100500 11,74 €
22052-0516X051016102510 11,99 €
22052-0516X052516105525 12,16 €
22052-0516X054516109545 12,39 €
22052-0516X055016110550 12,39 €
22052-0516X056016112560 12,54 €
22052-0516X057516115575 12,66 €
22052-0516X060016120600 13,29 €
22052-0516X061016122610 13,29 €
22052-0516X062016124620 13,42 €
22052-0516X063016126630 13,58 €
22052-0516X064016128640 12,93 €
22052-0516X065016130650 13,69 €
22052-0516X066016132660 13,80 €
22052-0516X069016138690 13,96 €
22052-0516X070016140700 14,09 €
22052-0516X072016144720 14,23 €
22052-0516X075016150750 14,33 €
22052-0516X078016156780 14,61 €
22052-0516X081516163815 15,40 €
22052-0516X084016168840 15,40 €
22052-0516X085016170850 15,49 €
22052-0516X090016180900 15,89 €
22052-0516X099016198990 16,66 €
22052-0516X1000162001000 16,93 €
22052-0516X1075162151075 18,48 €
22052-0516X1100162201100 18,85 €
22052-0516X1215162431215 21,22 €
22052-0516X1380162761380 23,92 €
22052-0516X1440162881440 25,09 €
22052-0525X01652533165 12,93 €
22052-0525X01852537185 13,42 €
22052-0525X02002540200 13,42 €
22052-0525X02152543215 13,69 €
22052-0525X02202544220 13,69 €
22052-0525X02252545225 13,69 €
22052-0525X02452549245 14,33 €
22052-0525X02502550250 14,47 €
22052-0525X02552551255 14,61 €
22052-0525X02602552260 14,61 €
22052-0525X02702554270 14,61 €
22052-0525X02752555275 14,61 €
22052-0525X02802556280 14,98 €
22052-0525X02952559295 14,98 €
22052-0525X03002560300 14,98 €
22052-0525X03052561305 14,98 €
22052-0525X03252565325 15,62 €
22052-0525X03302566330 15,77 €
22052-0525X03402568340 15,77 €
22052-0525X03502570350 15,89 €
22052-0525X03552571355 15,89 €
22052-0525X03652573365 15,89 €
22052-0525X03752575375 15,89 €
22052-0525X03902578390 15,89 €
22052-0525X04002580400 16,13 €
22052-0525X04102582410 16,42 €
22052-0525X04202584420 16,42 €
22052-0525X04252585425 16,66 €
22052-0525X04502590450 16,93 €
22052-0525X04552591455 17,07 €
22052-0525X04752595475 17,30 €
22052-0525X04802596480 17,46 €
22052-0525X050025100500 18,09 €
22052-0525X051025102510 18,75 €
22052-0525X052525105525 19,14 €
22052-0525X054525109545 19,53 €
22052-0525X055025110550 19,53 €
22052-0525X056025112560 19,65 €
22052-0525X057525115575 19,75 €
22052-0525X060025120600 20,27 €
22052-0525X061025122610 20,55 €
22052-0525X062025124620 20,79 €
22052-0525X063025126630 20,93 €
22052-0525X064025128640 21,00 €
22052-0525X065025130650 21,22 €
22052-0525X066025132660 21,32 €
22052-0525X069025138690 21,42 €
22052-0525X070025140700 21,71 €
22052-0525X072025144720 21,98 €
22052-0525X075025150750 22,62 €
22052-0525X078025156780 22,86 €
22052-0525X081525163815 23,92 €
22052-0525X084025168840 23,92 €
22052-0525X085025170850 24,27 €
22052-0525X090025180900 24,93 €
22052-0525X099025198990 25,83 €
22052-0525X1000252001000 26,12 €
22052-0525X1075252151075 28,78 €
22052-0525X1100252201100 29,45 €
22052-0525X1215252431215 33,06 €
22052-0525X1380252761380 37,34 €
22052-0525X1440252881440 38,88 €

Outros artigos desta categoria