|
|
22005Polias para correias dentadas Perfil HTD 5M para montagem com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou ferro fundido.Versão:peça fosfatada.Indicação:Perfil HTD padrão com divisão métrica (engrenagem semicircular). No mínimo, uma polia da correia dentada deve apresentar bordas. Furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas separadamente e estão disponíveis para diversos diâmetros de eixo. As polias com furo para aplicação de buchas “Taper” estão calibradas de forma estática, conforme a ISO 1940, grau de qualidade G16.Acessórios:Buchas de fixação Taper 23200.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura da correia | Forma | Material do corpo básico | Versão 2 | Quantidade de dentes | D | D1 máx. | D3 | D4 máx. | D5 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22005-0515034 | 15 | H | Aço | p/bucha côn. taper 1008 | 34 | 54,11 | - | 52,97 | 57 | - | 22 | 22 | | | 16,04 € | | 22005-0515036 | 15 | H | Aço | p/bucha côn. taper 1108 | 36 | 57,3 | - | 56,16 | 62 | - | 22 | 22 | | | 17,27 € | | 22005-0515038 | 15 | H | Aço | p/bucha côn. taper 1108 | 38 | 60,48 | - | 59,34 | 67 | - | 22 | 22 | | | 17,97 € | | 22005-0515040 | 15 | H | Aço | p/bucha côn. taper 1108 | 40 | 63,66 | - | 62,52 | 73 | - | 22 | 22 | | | 18,15 € | | 22005-0515044 | 15 | H | Aço | p/bucha côn. taper 1108 | 44 | 70,03 | - | 68,89 | 75 | - | 22 | 22 | | | 20,77 € | | 22005-0515048 | 15 | A | Aço | p/bucha côn. taper 1210 | 48 | 76,39 | 64 | 75,25 | 84 | - | 20,5 | 25 | | | 21,53 € | | 22005-0515056 | 15 | A | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1210 | 56 | 89,13 | 70 | 87,99 | 94 | - | 20,5 | 25 | | | 23,86 € | | 22005-0515064 | 15 | A | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1210 | 64 | 101,86 | 80 | 100,72 | 108 | - | 20,5 | 25 | | | 24,97 € | | 22005-0515072 | 15 | A | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1610 | 72 | 114,59 | 92 | 113,45 | 121 | - | 20,5 | 25 | | | 26,19 € | | 22005-0515080 | 15 | A | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1610 | 80 | 127,32 | 92 | 126,18 | 135 | - | 20,5 | 25 | | | 26,91 € | | 22005-0515090 | 15 | O | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1610 | 90 | 143,24 | 92 | 142,1 | - | 122 | 20,5 | 25 | | | 32,75 € | | 22005-0515112 | 15 | O | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1610 | 112 | 178,25 | 110 | 177,11 | - | 157 | 20,5 | 25 | | | 50,58 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|