|
|
22002_10Polias para correias dentadas, perfil T10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio. Bordas em aço.Versão:Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva. Bordas galvanizadas.Indicação:Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2 com divisão métrica (dentes trapezoidais). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | P=Perfil | Largura da correia | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | D3 | D4 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22002-101612 | T10 | 16 | A | 12 | 38,2 | 28 | 16 | 36,35 | 42 | 21 | 31 | | | 8,33 € | | 22002-101614 | T10 | 16 | A | 14 | 44,56 | 32 | 18 | 42,7 | 48 | 21 | 31 | | | 10,13 € | | 22002-101615 | T10 | 16 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 21 | 31 | | | 10,45 € | | 22002-101616 | T10 | 16 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 21 | 31 | | | 10,75 € | | 22002-101618 | T10 | 16 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 21 | 31 | | | 12,36 € | | 22002-101619 | T10 | 16 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 21 | 31 | | | 13,78 € | | 22002-101620 | T10 | 16 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 21 | 31 | | | 14,80 € | | 22002-101622 | T10 | 16 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 21 | 31 | | | 14,90 € | | 22002-101624 | T10 | 16 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 21 | 31 | | | 16,64 € | | 22002-101625 | T10 | 16 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 21 | 31 | | | 16,79 € | | 22002-101626 | T10 | 16 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 21 | 31 | | | 18,68 € | | 22002-101627 | T10 | 16 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 21 | 31 | | | 20,56 € | | 22002-101628 | T10 | 16 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 21 | 31 | | | 20,65 € | | 22002-101630 | T10 | 16 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 21 | 31 | | | 24,62 € | | 22002-101632 | T10 | 16 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 21 | 31 | | | 26,81 € | | 22002-101636 | T10 | 16 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 21 | 31 | | | 31,67 € | | 22002-101640 | T10 | 16 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 21 | 31 | | | 39,39 € | | 22002-101644 | T10 | 16 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 21 | 31 | | | 49,94 € | | 22002-101648 | T10 | 16 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 21 | 31 | | | 53,51 € | | 22002-101660 | T10 | 16 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 21 | 31 | | | 89,00 € | | 22002-102512 | T10 | 25 | A | 12 | 38,2 | 28 | 16 | 36,35 | 42 | 30 | 40 | | | 9,75 € | | 22002-102514 | T10 | 25 | A | 14 | 44,56 | 32 | 18 | 42,7 | 48 | 30 | 40 | | | 12,10 € | | 22002-102515 | T10 | 25 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 30 | 40 | | | 12,39 € | | 22002-102516 | T10 | 25 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 30 | 40 | | | 12,50 € | | 22002-102518 | T10 | 25 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 30 | 40 | | | 14,80 € | | 22002-102519 | T10 | 25 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 30 | 40 | | | 16,65 € | | 22002-102520 | T10 | 25 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 30 | 40 | | | 17,87 € | | 22002-102522 | T10 | 25 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 30 | 40 | | | 18,02 € | | 22002-102524 | T10 | 25 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 30 | 40 | | | 20,29 € | | 22002-102525 | T10 | 25 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 30 | 40 | | | 20,44 € | | 22002-102526 | T10 | 25 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 30 | 40 | | | 22,67 € | | 22002-102527 | T10 | 25 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 30 | 40 | | | 25,02 € | | 22002-102528 | T10 | 25 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 30 | 40 | | | 25,17 € | | 22002-102530 | T10 | 25 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 30 | 40 | | | 30,06 € | | 22002-102532 | T10 | 25 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 30 | 40 | | | 32,83 € | | 22002-102536 | T10 | 25 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 30 | 40 | | | 38,73 € | | 22002-102540 | T10 | 25 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 30 | 40 | | | 48,31 € | | 22002-102544 | T10 | 25 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 30 | 40 | | | 61,64 € | | 22002-102548 | T10 | 25 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 30 | 40 | | | 66,18 € | | 22002-102560 | T10 | 25 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 30 | 40 | | | 109,48 € | | 22002-103218 | T10 | 32 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 37 | 47 | | | 16,65 € | | 22002-103219 | T10 | 32 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 37 | 47 | | | 18,69 € | | 22002-103220 | T10 | 32 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 37 | 47 | | | 20,13 € | | 22002-103222 | T10 | 32 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 37 | 47 | | | 20,29 € | | 22002-103224 | T10 | 32 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 37 | 47 | | | 22,87 € | | 22002-103225 | T10 | 32 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 37 | 47 | | | 23,07 € | | 22002-103226 | T10 | 32 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 37 | 47 | | | 25,65 € | | 22002-103227 | T10 | 32 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 37 | 47 | | | 28,27 € | | 22002-103228 | T10 | 32 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 37 | 47 | | | 28,42 € | | 22002-103230 | T10 | 32 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 37 | 47 | | | 34,04 € | | 22002-103232 | T10 | 32 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 37 | 47 | | | 37,35 € | | 22002-103236 | T10 | 32 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 37 | 47 | | | 44,26 € | | 22002-103240 | T10 | 32 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 37 | 47 | | | 55,36 € | | 22002-103244 | T10 | 32 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 37 | 47 | | | 70,71 € | | 22002-103248 | T10 | 32 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 37 | 47 | | | 76,05 € | | 22002-103260 | T10 | 32 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 37 | 47 | | | 125,32 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|