norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.
Bordas em aço.
Versão:Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva.
Bordas galvanizadas.
Indicação:Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2 com divisão métrica (dentes trapezoidais). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22002_10 Polias para correias dentadas, perfil T10 192 kB

Desenhos

Polias para correias dentadas, perfil T10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoP=PerfilLargura da correiaFormaQuantidade
de dentes
DD1D2
máx.
D3D4BLCADAces.PreçoEncomendar
22002-101612T1016A1238,2281636,35422131 8,33 €
22002-101614T1016A1444,56321842,7482131 10,13 €
22002-101615T1016A1547,75321845,9512131 10,45 €
22002-101616T1016A1650,93352049,05542131 10,75 €
22002-101618T1016A1857,29402255,45602131 12,36 €
22002-101619T1016A1960,48442258,6662131 13,78 €
22002-101620T1016A2063,66462461,8662131 14,80 €
22002-101622T1016A2270,03522868,15752131 14,90 €
22002-101624T1016A2476,39583074,55832131 16,64 €
22002-101625T1016A2579,58603077,7832131 16,79 €
22002-101626T1016A2682,76603080,9872131 18,68 €
22002-101627T1016A2785,95603084,1912131 20,56 €
22002-101628T1016A2889,13603087,25932131 20,65 €
22002-101630T1016A3095,49603093,65972131 24,62 €
22002-101632T1016A32101,8665321001062131 26,81 €
22002-101636T1016A36114,597035112,751192131 31,67 €
22002-101640T1016A40127,328040125,451312131 39,39 €
22002-101644T1016B44140,068846138,2-2131 49,94 €
22002-101648T1016B48152,789548150,95-2131 53,51 €
22002-101660T1016B60190,9811060189,1-2131 89,00 €
22002-102512T1025A1238,2281636,35423040 9,75 €
22002-102514T1025A1444,56321842,7483040 12,10 €
22002-102515T1025A1547,75321845,9513040 12,39 €
22002-102516T1025A1650,93352049,05543040 12,50 €
22002-102518T1025A1857,29402255,45603040 14,80 €
22002-102519T1025A1960,48442258,6663040 16,65 €
22002-102520T1025A2063,66462461,8663040 17,87 €
22002-102522T1025A2270,03522868,15753040 18,02 €
22002-102524T1025A2476,39583074,55833040 20,29 €
22002-102525T1025A2579,58603077,7833040 20,44 €
22002-102526T1025A2682,76603080,9873040 22,67 €
22002-102527T1025A2785,95603084,1913040 25,02 €
22002-102528T1025A2889,13603087,25933040 25,17 €
22002-102530T1025A3095,49603093,65973040 30,06 €
22002-102532T1025A32101,8665321001063040 32,83 €
22002-102536T1025A36114,597035112,751193040 38,73 €
22002-102540T1025A40127,328040125,451313040 48,31 €
22002-102544T1025B44140,068846138,2-3040 61,64 €
22002-102548T1025B48152,789548150,95-3040 66,18 €
22002-102560T1025B60190,9811060189,1-3040 109,48 €
22002-103218T1032A1857,29402255,45603747 16,65 €
22002-103219T1032A1960,48442258,6663747 18,69 €
22002-103220T1032A2063,66462461,8663747 20,13 €
22002-103222T1032A2270,03522868,15753747 20,29 €
22002-103224T1032A2476,39583074,55833747 22,87 €
22002-103225T1032A2579,58603077,7833747 23,07 €
22002-103226T1032A2682,76603080,9873747 25,65 €
22002-103227T1032A2785,95603084,1913747 28,27 €
22002-103228T1032A2889,13603087,25933747 28,42 €
22002-103230T1032A3095,49603093,65973747 34,04 €
22002-103232T1032A32101,8665321001063747 37,35 €
22002-103236T1032A36114,597035112,751193747 44,26 €
22002-103240T1032A40127,328040125,451313747 55,36 €
22002-103244T1032B44140,068846138,2-3747 70,71 €
22002-103248T1032B48152,789548150,95-3747 76,05 €
22002-103260T1032B60190,9811060189,1-3747 125,32 €

Outros artigos desta categoria