|
|
22430Engrenagens cônicas de aço, transmissão 1:4 dentes fresados,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento. Ângulo do eixo = 90°.Indicação para encomenda:As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar adicionalmente a engrenagem oposta especificada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Relação de transmissão | Módulo | Quantidade de dentes | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Engrenagem oposta adequada | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22430-010140015 | 1:4 | 1 | 15 | 38 | - | 9,3 | 17,8 | 15 | 13,3 | 4 | 17,2 | 7,7 | - | 22430-010140060 | | | 15,86 € | | 22430-010140060 | 1:4 | 1 | 60 | - | 22 | 9,3 | 60,3 | 60 | 30,3 | 8 | 17,1 | 10 | 15 | 22430-010140015 | | | 61,33 € | | 22430-015140015 | 1:4 | 1,5 | 15 | 57 | - | 11 | 26,7 | 22,5 | 20,3 | 8 | 23 | 11,7 | - | 22430-015140060 | | | 22,94 € | | 22430-015140060 | 1:4 | 1,5 | 60 | - | 42 | 11 | 90,4 | 90 | 50,3 | 15 | 34 | 25 | 31 | 22430-015140015 | | | 79,98 € | | 22430-020140015 | 1:4 | 2 | 15 | 75 | - | 16 | 35,6 | 30 | 25,3 | 8 | 31 | 14,4 | - | 22430-020140060 | | | 27,08 € | | 22430-020140060 | 1:4 | 2 | 60 | - | 48 | 16 | 120,6 | 120 | 60,3 | 16 | 37,6 | 25 | 34 | 22430-020140015 | | | 98,13 € | | 22430-025140015 | 1:4 | 2,5 | 15 | 94 | - | 19 | 44,5 | 37,5 | 32,3 | 14 | 38,1 | 18,4 | - | 22430-025140060 | | | 30,41 € | | 22430-025140060 | 1:4 | 2,5 | 60 | - | 58 | 19 | 150,7 | 150 | 60,3 | 20 | 44,8 | 30 | 40 | 22430-025140015 | | | 116,78 € | | 22430-030140015 | 1:4 | 3 | 15 | 115 | - | 23 | 53,3 | 45 | 40,3 | 15 | 48,1 | 24,5 | - | 22430-030140060 | | | 40,11 € | | 22430-030140060 | 1:4 | 3 | 60 | - | 69 | 23 | 180,8 | 180 | 80,3 | 20 | 53,2 | 35 | 48 | 22430-030140015 | | | 247,76 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|