Cremalheiras redondas de açodentes fresados, retos, ângulo de ataque 20°
22425

Cremalheiras redondas de aço dentes fresados, retos, ângulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Cremalheiras redondas de açodentes fresados, retos, ângulo de ataque 20°
  • Cremalheiras redondas de açodentes fresados, retos, ângulo de ataque 20°
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, fresagem reta.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Diâmetro externo retificado, tolerância h6.
Indicação:As cremalheiras possuem dentes cortados com fresa de topo.
Através disso, são geradas tolerâncias negativas nas medidas H e H1:
até o módulo 2: -0,2 mm.
módulo 2,5 até 3: -0,3 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 22425 Cremalheiras redondas de açodentes fresados, retos, ângulo de ataque 20° 141 kB

Desenhos

Cremalheiras redondas de açodentes fresados, retos, ângulo de ataque 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMóduloBD

HH1LCADAces.PreçoEncomendar
22425-010060X5001610109500 51,07 €
22425-010060X100016101091.000 85,12 €
22425-010060X200016101092.000 170,23 €
22425-015090X5001,59151513,5500 51,07 €
22425-015090X10001,59151513,51.000 85,12 €
22425-015090X20001,59151513,52.000 170,23 €
22425-020120X500212202018500 54,48 €
22425-020120X10002122020181.000 102,14 €
22425-020120X20002122020182.000 204,29 €
22425-025150X5002,515252522,5500 61,28 €
22425-025150X10002,515252522,51.000 105,55 €
22425-025150X20002,515252522,52.000 211,09 €
22425-030180X500318303027500 68,09 €
22425-030180X10003183030271.000 108,95 €
22425-030180X20003183030272.000 217,90 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83