|
|
22400Engrenagem de aço, módulo 3 dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:Até 48 dentes com cubo unilateral, a partir de 50 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Engrenagem de aço, módulo 3, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A com cubo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | D3 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0130300012 | A | 12 | 42 | 36 | 12 | 27 | 30 | 50 | | | 16,10 € | | 22400-0130300013 | A | 13 | 45 | 39 | 12 | 30 | 30 | 50 | | | 19,23 € | | 22400-0130300014 | A | 14 | 48 | 42 | 12 | 33 | 30 | 50 | | | 20,79 € | | 22400-0130300015 | A | 15 | 51 | 45 | 12 | 35 | 30 | 50 | | | 17,58 € | | 22400-0130300016 | A | 16 | 54 | 48 | 14 | 38 | 30 | 50 | | | 23,46 € | | 22400-0130300017 | A | 17 | 57 | 51 | 14 | 42 | 30 | 50 | | | 28,60 € | | 22400-0130300018 | A | 18 | 60 | 54 | 14 | 45 | 30 | 50 | | | 23,15 € | | 22400-0130300019 | A | 19 | 63 | 57 | 14 | 45 | 30 | 50 | | | 31,35 € | | 22400-0130300020 | A | 20 | 66 | 60 | 14 | 45 | 30 | 50 | | | 23,85 € | | 22400-0130300021 | A | 21 | 69 | 63 | 20 | 45 | 30 | 50 | | | 30,82 € | | 22400-0130300022 | A | 22 | 72 | 66 | 20 | 50 | 30 | 50 | | | 28,80 € | | 22400-0130300023 | A | 23 | 75 | 69 | 20 | 50 | 30 | 50 | | | 31,31 € | | 22400-0130300024 | A | 24 | 78 | 72 | 20 | 50 | 30 | 50 | | | 32,52 € | | 22400-0130300025 | A | 25 | 81 | 75 | 20 | 60 | 30 | 50 | | | 35,44 € | | 22400-0130300026 | A | 26 | 84 | 78 | 20 | 60 | 30 | 50 | | | 42,53 € | | 22400-0130300027 | A | 27 | 87 | 81 | 20 | 60 | 30 | 50 | | | 41,37 € | | 22400-0130300028 | A | 28 | 90 | 84 | 20 | 60 | 30 | 50 | | | 45,75 € | | 22400-0130300029 | A | 29 | 93 | 87 | 20 | 60 | 30 | 50 | | | 47,53 € | | 22400-0130300030 | A | 30 | 96 | 90 | 20 | 60 | 30 | 50 | | | 49,13 € | | 22400-0130300031 | A | 31 | 99 | 93 | 20 | 60 | 30 | 50 | | | 50,43 € | | 22400-0130300032 | A | 32 | 102 | 96 | 20 | 70 | 30 | 50 | | | 53,12 € | | 22400-0130300033 | A | 33 | 105 | 99 | 20 | 70 | 30 | 50 | | | 53,37 € | | 22400-0130300034 | A | 34 | 108 | 102 | 20 | 70 | 30 | 50 | | | 55,53 € | | 22400-0130300035 | A | 35 | 111 | 105 | 20 | 70 | 30 | 50 | | | 58,68 € | | 22400-0130300036 | A | 36 | 114 | 108 | 20 | 70 | 30 | 50 | | | 59,60 € | | 22400-0130300037 | A | 37 | 117 | 111 | 20 | 70 | 30 | 50 | | | 65,69 € | | 22400-0130300038 | A | 38 | 120 | 114 | 20 | 80 | 30 | 50 | | | 66,33 € | | 22400-0130300039 | A | 39 | 123 | 117 | 20 | 80 | 30 | 50 | | | 63,45 € | | 22400-0130300040 | A | 40 | 126 | 120 | 20 | 80 | 30 | 50 | | | 63,89 € | | 22400-0130300041 | A | 41 | 129 | 123 | 20 | 80 | 30 | 50 | | | 74,55 € | | 22400-0130300042 | A | 42 | 132 | 126 | 20 | 80 | 30 | 50 | | | 74,55 € | | 22400-0130300043 | A | 43 | 135 | 129 | 20 | 80 | 30 | 50 | | | 74,55 € | | 22400-0130300044 | A | 44 | 138 | 132 | 20 | 90 | 30 | 50 | | | 77,30 € | | 22400-0130300045 | A | 45 | 141 | 135 | 20 | 90 | 30 | 50 | | | 77,30 € | | 22400-0130300046 | A | 46 | 144 | 138 | 20 | 90 | 30 | 50 | | | 77,30 € | | 22400-0130300047 | A | 47 | 147 | 141 | 20 | 100 | 30 | 50 | | | 78,34 € | | 22400-0130300048 | A | 48 | 150 | 144 | 20 | 100 | 30 | 50 | | | 86,25 € | |
|
Engrenagem de aço, módulo 3, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | B | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0230300050 | B | 50 | 156 | 150 | 20 | 30 | | | 71,77 € | | 22400-0230300052 | B | 52 | 162 | 156 | 20 | 30 | | | 76,88 € | | 22400-0230300055 | B | 55 | 171 | 165 | 20 | 30 | | | 84,26 € | | 22400-0230300057 | B | 57 | 177 | 171 | 20 | 30 | | | 89,38 € | | 22400-0230300060 | B | 60 | 186 | 180 | 20 | 30 | | | 96,95 € | | 22400-0230300065 | B | 65 | 201 | 195 | 20 | 30 | | | 97,57 € | | 22400-0230300070 | B | 70 | 216 | 210 | 25 | 30 | | | 112,08 € | | 22400-0230300072 | B | 72 | 222 | 216 | 25 | 30 | | | 104,42 € | | 22400-0230300075 | B | 75 | 231 | 225 | 25 | 30 | | | 112,75 € | | 22400-0230300076 | B | 76 | 234 | 228 | 25 | 30 | | | 115,59 € | | 22400-0230300080 | B | 80 | 246 | 240 | 25 | 30 | | | 126,93 € | | 22400-0230300085 | B | 85 | 261 | 255 | 25 | 30 | | | 140,66 € | | 22400-0230300090 | B | 90 | 276 | 270 | 25 | 30 | | | 154,84 € | | 22400-0230300095 | B | 95 | 291 | 285 | 25 | 30 | | | 169,13 € | | 22400-0230300100 | B | 100 | 306 | 300 | 25 | 30 | | | 188,14 € | | 22400-0230300110 | B | 110 | 336 | 330 | 25 | 30 | | | 190,83 € | | 22400-0230300114 | B | 114 | 348 | 342 | 30 | 30 | | | 202,55 € | | 22400-0230300120 | B | 120 | 366 | 360 | 30 | 30 | | | 221,20 € | | 22400-0230300127 | B | 127 | 387 | 381 | 30 | 30 | | | 281,67 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|