|
|
22400Engrenagem de aço, módulo 2,5 dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:Até 60 dentes com cubo unilateral, a partir de 65 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Engrenagem de aço, módulo 2,5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A com cubo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | D3 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0125250012 | A | 12 | 35 | 30 | 10 | 22 | 25 | 45 | | | 15,67 € | | 22400-0125250013 | A | 13 | 37,5 | 32,5 | 10 | 25 | 25 | 45 | | | 16,63 € | | 22400-0125250014 | A | 14 | 40 | 35 | 10 | 28 | 25 | 45 | | | 17,24 € | | 22400-0125250015 | A | 15 | 42,5 | 37,5 | 10 | 30 | 25 | 45 | | | 17,46 € | | 22400-0125250016 | A | 16 | 45 | 40 | 12 | 32 | 25 | 45 | | | 16,39 € | | 22400-0125250017 | A | 17 | 47,5 | 42,5 | 12 | 35 | 25 | 45 | | | 19,56 € | | 22400-0125250018 | A | 18 | 50 | 45 | 12 | 35 | 25 | 45 | | | 15,97 € | | 22400-0125250019 | A | 19 | 52,5 | 47,5 | 12 | 35 | 25 | 45 | | | 22,79 € | | 22400-0125250020 | A | 20 | 55 | 50 | 12 | 40 | 25 | 45 | | | 16,12 € | | 22400-0125250021 | A | 21 | 57,5 | 52,5 | 14 | 40 | 25 | 45 | | | 24,86 € | | 22400-0125250022 | A | 22 | 60 | 55 | 14 | 45 | 25 | 45 | | | 24,23 € | | 22400-0125250023 | A | 23 | 62,5 | 57,5 | 14 | 45 | 25 | 45 | | | 21,74 € | | 22400-0125250024 | A | 24 | 65 | 60 | 14 | 45 | 25 | 45 | | | 22,92 € | | 22400-0125250025 | A | 25 | 67,5 | 62,5 | 14 | 50 | 25 | 45 | | | 27,68 € | | 22400-0125250026 | A | 26 | 70 | 65 | 14 | 50 | 25 | 45 | | | 34,39 € | | 22400-0125250027 | A | 27 | 72,5 | 67,5 | 14 | 50 | 25 | 45 | | | 32,42 € | | 22400-0125250028 | A | 28 | 75 | 70 | 14 | 50 | 25 | 45 | | | 30,99 € | | 22400-0125250029 | A | 29 | 77,5 | 72,5 | 14 | 50 | 25 | 45 | | | 28,30 € | | 22400-0125250030 | A | 30 | 80 | 75 | 14 | 55 | 25 | 45 | | | 29,81 € | | 22400-0125250031 | A | 31 | 82,5 | 77,5 | 20 | 55 | 25 | 45 | | | 30,08 € | | 22400-0125250032 | A | 32 | 85 | 80 | 20 | 55 | 25 | 45 | | | 33,53 € | | 22400-0125250033 | A | 33 | 87,5 | 82,5 | 20 | 55 | 25 | 45 | | | 34,09 € | | 22400-0125250034 | A | 34 | 90 | 85 | 20 | 55 | 25 | 45 | | | 36,63 € | | 22400-0125250035 | A | 35 | 92,5 | 87,5 | 20 | 60 | 25 | 45 | | | 39,31 € | | 22400-0125250036 | A | 36 | 95 | 90 | 20 | 60 | 25 | 45 | | | 42,57 € | | 22400-0125250037 | A | 37 | 97,5 | 92,5 | 20 | 60 | 25 | 45 | | | 44,16 € | | 22400-0125250038 | A | 38 | 100 | 95 | 20 | 60 | 25 | 45 | | | 47,79 € | | 22400-0125250039 | A | 39 | 102,5 | 97,5 | 20 | 60 | 25 | 45 | | | 50,13 € | | 22400-0125250040 | A | 40 | 105 | 100 | 20 | 70 | 25 | 45 | | | 50,13 € | | 22400-0125250041 | A | 41 | 107,5 | 102,5 | 20 | 70 | 25 | 45 | | | 52,42 € | | 22400-0125250042 | A | 42 | 110 | 105 | 20 | 70 | 25 | 45 | | | 52,42 € | | 22400-0125250043 | A | 43 | 112,5 | 107,5 | 20 | 70 | 25 | 45 | | | 53,45 € | | 22400-0125250044 | A | 44 | 115 | 110 | 20 | 70 | 25 | 45 | | | 53,57 € | | 22400-0125250045 | A | 45 | 117,5 | 112,5 | 20 | 70 | 25 | 45 | | | 53,57 € | | 22400-0125250046 | A | 46 | 120 | 115 | 20 | 70 | 25 | 45 | | | 65,49 € | | 22400-0125250047 | A | 47 | 122,5 | 117,5 | 20 | 80 | 25 | 45 | | | 56,22 € | | 22400-0125250048 | A | 48 | 125 | 120 | 20 | 80 | 25 | 45 | | | 57,36 € | | 22400-0125250049 | A | 49 | 127,5 | 122,5 | 20 | 80 | 25 | 45 | | | 63,42 € | | 22400-0125250050 | A | 50 | 130 | 125 | 20 | 80 | 25 | 45 | | | 68,41 € | | 22400-0125250051 | A | 51 | 132,5 | 127,5 | 20 | 80 | 25 | 45 | | | 83,48 € | | 22400-0125250052 | A | 52 | 135 | 130 | 20 | 90 | 25 | 45 | | | 84,87 € | | 22400-0125250053 | A | 53 | 137,5 | 132,5 | 20 | 90 | 25 | 45 | | | 86,08 € | | 22400-0125250054 | A | 54 | 140 | 135 | 20 | 90 | 25 | 45 | | | 88,87 € | | 22400-0125250055 | A | 55 | 142,5 | 137,5 | 20 | 90 | 25 | 45 | | | 92,69 € | | 22400-0125250056 | A | 56 | 145 | 140 | 20 | 100 | 25 | 45 | | | 94,39 € | | 22400-0125250057 | A | 57 | 147,5 | 142,5 | 20 | 100 | 25 | 45 | | | 84,00 € | | 22400-0125250058 | A | 58 | 150 | 145 | 20 | 100 | 25 | 45 | | | 71,75 € | | 22400-0125250059 | A | 59 | 152,5 | 147,5 | 20 | 100 | 25 | 45 | | | 75,95 € | | 22400-0125250060 | A | 60 | 155 | 150 | 20 | 100 | 25 | 45 | | | 80,68 € | |
|
Engrenagem de aço, módulo 2,5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | B | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0225250065 | B | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 25 | | | 75,10 € | | 22400-0225250070 | B | 70 | 180 | 175 | 20 | 25 | | | 107,23 € | | 22400-0225250072 | B | 72 | 185 | 180 | 20 | 25 | | | 68,48 € | | 22400-0225250075 | B | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 25 | | | 70,32 € | | 22400-0225250076 | B | 76 | 195 | 190 | 20 | 25 | | | 71,04 € | | 22400-0225250080 | B | 80 | 205 | 200 | 25 | 25 | | | 74,11 € | | 22400-0225250085 | B | 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | 25 | | | 77,84 € | | 22400-0225250090 | B | 90 | 230 | 225 | 25 | 25 | | | 83,33 € | | 22400-0225250095 | B | 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | 25 | | | 93,75 € | | 22400-0225250100 | B | 100 | 255 | 250 | 25 | 25 | | | 105,32 € | | 22400-0225250110 | B | 110 | 280 | 275 | 25 | 25 | | | 127,35 € | | 22400-0225250114 | B | 114 | 290 | 285 | 25 | 25 | | | 136,33 € | | 22400-0225250120 | B | 120 | 305 | 300 | 25 | 25 | | | 149,90 € | | 22400-0225250127 | B | 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | 25 | | | 172,96 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|