|
|
22400Engrenagem de aço, módulo 1 dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:Até 70 dentes com cubo unilateral, a partir de 72 dentes como arruela.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Engrenagem de aço, módulo 1, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A com cubo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | D3 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0110150012 | A | 12 | 14 | 12 | 6 | 9 | 15 | 25 | | | 4,34 € | | 22400-0110150013 | A | 13 | 15 | 13 | 6 | 10 | 15 | 25 | | | 4,58 € | | 22400-0110150014 | A | 14 | 16 | 14 | 6 | 11 | 15 | 25 | | | 4,58 € | | 22400-0110150015 | A | 15 | 17 | 15 | 8 | 12 | 15 | 25 | | | 4,99 € | | 22400-0110150016 | A | 16 | 18 | 16 | 8 | 13 | 15 | 25 | | | 4,99 € | | 22400-0110150017 | A | 17 | 19 | 17 | 8 | 14 | 15 | 25 | | | 5,76 € | | 22400-0110150018 | A | 18 | 20 | 18 | 8 | 15 | 15 | 25 | | | 6,53 € | | 22400-0110150019 | A | 19 | 21 | 19 | 8 | 15 | 15 | 25 | | | 6,69 € | | 22400-0110150020 | A | 20 | 22 | 20 | 8 | 16 | 15 | 25 | | | 7,07 € | | 22400-0110150021 | A | 21 | 23 | 21 | 8 | 16 | 15 | 25 | | | 7,45 € | | 22400-0110150022 | A | 22 | 24 | 22 | 8 | 16 | 15 | 25 | | | 7,64 € | | 22400-0110150023 | A | 23 | 25 | 23 | 8 | 18 | 15 | 25 | | | 7,07 € | | 22400-0110150024 | A | 24 | 26 | 24 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | 8,58 € | | 22400-0110150025 | A | 25 | 27 | 25 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | 7,45 € | | 22400-0110150026 | A | 26 | 28 | 26 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | 7,45 € | | 22400-0110150027 | A | 27 | 29 | 27 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | 9,51 € | | 22400-0110150028 | A | 28 | 30 | 28 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | 9,88 € | | 22400-0110150029 | A | 29 | 31 | 29 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | 10,06 € | | 22400-0110150030 | A | 30 | 32 | 30 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | 8,69 € | | 22400-0110150031 | A | 31 | 33 | 31 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 9,03 € | | 22400-0110150032 | A | 32 | 34 | 32 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 9,15 € | | 22400-0110150033 | A | 33 | 35 | 33 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 9,95 € | | 22400-0110150034 | A | 34 | 36 | 34 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 10,56 € | | 22400-0110150035 | A | 35 | 37 | 35 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 10,56 € | | 22400-0110150036 | A | 36 | 38 | 36 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 11,01 € | | 22400-0110150037 | A | 37 | 39 | 37 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 11,33 € | | 22400-0110150038 | A | 38 | 40 | 38 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 11,81 € | | 22400-0110150039 | A | 39 | 41 | 39 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 12,11 € | | 22400-0110150040 | A | 40 | 42 | 40 | 10 | 25 | 15 | 25 | | | 11,59 € | | 22400-0110150041 | A | 41 | 43 | 41 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 11,76 € | | 22400-0110150042 | A | 42 | 44 | 42 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 12,14 € | | 22400-0110150043 | A | 43 | 45 | 43 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 13,41 € | | 22400-0110150044 | A | 44 | 46 | 44 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 12,71 € | | 22400-0110150045 | A | 45 | 47 | 45 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 13,13 € | | 22400-0110150046 | A | 46 | 48 | 46 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 13,41 € | | 22400-0110150047 | A | 47 | 49 | 47 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 14,26 € | | 22400-0110150048 | A | 48 | 50 | 48 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 14,96 € | | 22400-0110150049 | A | 49 | 51 | 49 | 10 | 30 | 15 | 25 | | | 15,65 € | | 22400-0110150050 | A | 50 | 52 | 50 | 12 | 30 | 15 | 25 | | | 16,77 € | | 22400-0110150051 | A | 51 | 53 | 51 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 17,46 € | | 22400-0110150052 | A | 52 | 54 | 52 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 17,46 € | | 22400-0110150053 | A | 53 | 55 | 53 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 18,46 € | | 22400-0110150054 | A | 54 | 56 | 54 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 19,44 € | | 22400-0110150055 | A | 55 | 57 | 55 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 19,56 € | | 22400-0110150056 | A | 56 | 58 | 56 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 19,56 € | | 22400-0110150057 | A | 57 | 59 | 57 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 19,86 € | | 22400-0110150058 | A | 58 | 60 | 58 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 20,13 € | | 22400-0110150059 | A | 59 | 61 | 59 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 20,53 € | | 22400-0110150060 | A | 60 | 62 | 60 | 12 | 40 | 15 | 25 | | | 21,24 € | | 22400-0110150061 | A | 61 | 63 | 61 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 22,07 € | | 22400-0110150062 | A | 62 | 64 | 62 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 22,36 € | | 22400-0110150063 | A | 63 | 65 | 63 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 22,64 € | | 22400-0110150064 | A | 64 | 66 | 64 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 24,18 € | | 22400-0110150065 | A | 65 | 67 | 65 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 24,75 € | | 22400-0110150066 | A | 66 | 68 | 66 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 24,86 € | | 22400-0110150067 | A | 67 | 69 | 67 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 24,86 € | | 22400-0110150068 | A | 68 | 70 | 68 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 25,15 € | | 22400-0110150069 | A | 69 | 71 | 69 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 25,45 € | | 22400-0110150070 | A | 70 | 72 | 70 | 12 | 50 | 15 | 25 | | | 26,96 € | |
|
Engrenagem de aço, módulo 1, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | B | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0210150072 | B | 72 | 74 | 72 | 12 | 15 | | | 22,07 € | | 22400-0210150075 | B | 75 | 77 | 75 | 12 | 15 | | | 24,18 € | | 22400-0210150076 | B | 76 | 78 | 76 | 12 | 15 | | | 24,75 € | | 22400-0210150080 | B | 80 | 82 | 80 | 12 | 15 | | | 24,86 € | | 22400-0210150085 | B | 85 | 87 | 85 | 12 | 15 | | | 27,26 € | | 22400-0210150090 | B | 90 | 92 | 90 | 12 | 15 | | | 27,97 € | | 22400-0210150095 | B | 95 | 97 | 95 | 12 | 15 | | | 30,45 € | | 22400-0210150100 | B | 100 | 102 | 100 | 12 | 15 | | | 32,98 € | | 22400-0210150110 | B | 110 | 112 | 110 | 12 | 15 | | | 36,88 € | | 22400-0210150114 | B | 114 | 116 | 114 | 12 | 15 | | | 39,82 € | | 22400-0210150120 | B | 120 | 122 | 120 | 12 | 15 | | | 41,22 € | | 22400-0210150127 | B | 127 | 129 | 127 | 12 | 15 | | | 44,99 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|