|
|
22280Rodas dentadas com rolamento de esferas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Pinhão em aço C45. Rolamento de esferas em aço temperado para rolamento.Indicação:Rodas dentadas com rolamento de esferas completas e prontas para instalação. Adequadas para correntes de rolos que estão de acordo com a norma DIN ISO 606. Os rolamentos de esferas possuem vedação bilateral e lubrificação permanente, por isso, livres de manutenção.Faixa de temperatura:-20 °C até +120 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 | B1 | L1 | L2 | C | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22280-038073221 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 | | | 10,45 € | | 22280-038073222 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 22 | 70,6 | 66,93 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 | | | 10,66 € | | 22280-012051614 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 | | | 10,45 € | | 22280-012051616 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 | | | 10,95 € | | 22280-012051618 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 | | | 11,74 € | | 22280-058030814 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 | | | 12,22 € | | 22280-058030815 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 | | | 12,95 € | | 22280-058030817 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 | | | 14,19 € | | 22280-034071613 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 | | | 14,46 € | | 22280-034071615 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 | | | 15,63 € | | 22280-100170212 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 47 | 20 +0,1 | 16,2 | 14 | 17,7 | 2,5 | | | 22,08 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|