|
|
22264Coroas simples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de baixo carbonoVersão:com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).Indicação:Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606. As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D3 máx. | B1 | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22264-10380732008 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 8 | 28,6 | 24,89 | 6 | 5,3 | 1 | 10 | | | 0,95 € | | 22264-10380732009 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 9 | 31,5 | 27,85 | 8 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,14 € | | 22264-10380732010 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 8 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,21 € | | 22264-10380732011 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 8 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,21 € | | 22264-10380732012 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 8 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,31 € | | 22264-10380732013 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 8 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,63 € | | 22264-10380732014 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 14 | 46,5 | 42,8 | 8 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,63 € | | 22264-10380732015 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 8 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,79 € | | 22264-10380732016 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,79 € | | 22264-10380732017 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,79 € | | 22264-10380732018 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 18 | 58,6 | 54,85 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,79 € | | 22264-10380732019 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 19 | 61,6 | 57,87 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,79 € | | 22264-10380732020 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 20 | 64,6 | 60,89 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 1,98 € | | 22264-10380732021 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 2,16 € | | 22264-10380732022 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 22 | 70,6 | 66,93 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 2,50 € | | 22264-10380732023 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 23 | 73,7 | 69,95 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 2,93 € | | 22264-10380732024 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 24 | 76,7 | 72,97 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 3,01 € | | 22264-10380732025 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 25 | 79,7 | 76 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 3,46 € | | 22264-10380732026 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 26 | 82,7 | 79,02 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 3,50 € | | 22264-10380732027 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 27 | 85,7 | 82,04 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 3,71 € | | 22264-10380732028 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 28 | 88,8 | 85,07 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 3,71 € | | 22264-10380732029 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 29 | 91,8 | 88,09 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 3,80 € | | 22264-10380732030 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 30 | 94,8 | 91,12 | 10 | 5,3 | 1 | 10 | | | 4,20 € | | 22264-10380732031 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 31 | 97,9 | 94,15 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 4,42 € | | 22264-10380732032 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 32 | 100,9 | 97,17 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 4,76 € | | 22264-10380732033 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 33 | 103,9 | 100,2 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 4,99 € | | 22264-10380732034 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 34 | 106,9 | 103,23 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 5,28 € | | 22264-10380732035 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 35 | 110 | 106,26 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 5,31 € | | 22264-10380732036 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 36 | 113 | 109,29 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 5,61 € | | 22264-10380732037 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 37 | 116 | 112,32 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 6,10 € | | 22264-10380732038 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 38 | 119 | 115,34 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 6,49 € | | 22264-10380732039 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 39 | 122,1 | 118,37 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 6,62 € | | 22264-10380732040 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 40 | 125,1 | 121,4 | 12 | 5,3 | 1 | 10 | | | 7,25 € | | 22264-10380732041 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 41 | 129 | 124,43 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 7,81 € | | 22264-10380732042 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 42 | 132,1 | 127,46 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 8,82 € | | 22264-10380732043 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 43 | 135,1 | 130,49 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 9,95 € | | 22264-10380732044 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 44 | 135,1 | 133,52 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 10,66 € | | 22264-10380732045 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 45 | 141,1 | 136,54 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 11,41 € | | 22264-10380732046 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 46 | 144,2 | 139,58 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 12,11 € | | 22264-10380732047 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 47 | 147,2 | 142,61 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 12,43 € | | 22264-10380732048 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 48 | 150,2 | 145,64 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 12,43 € | | 22264-10380732049 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 49 | 153,3 | 148,66 | 16 | 5,3 | 1 | 10 | | | 12,58 € | | 22264-10380732050 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 50 | 156,3 | 151,69 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 12,58 € | | 22264-10380732051 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 51 | 159,3 | 154,72 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 13,05 € | | 22264-10380732052 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 52 | 162,4 | 157,75 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 13,40 € | | 22264-10380732053 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 53 | 165,4 | 160,78 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 13,92 € | | 22264-10380732054 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 54 | 168,4 | 163,82 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 14,39 € | | 22264-10380732055 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 55 | 171,4 | 166,85 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 14,74 € | | 22264-10380732056 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 56 | 174,5 | 169,88 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 15,12 € | | 22264-10380732057 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 57 | 177,5 | 172,91 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 15,69 € | | 22264-10380732058 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 58 | 180,5 | 175,93 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 16,22 € | | 22264-10380732060 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 60 | 186,6 | 181,99 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 17,27 € | | 22264-10380732062 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 62 | 192,7 | 188,06 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 18,72 € | | 22264-10380732064 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 64 | 198,7 | 194,12 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 19,72 € | | 22264-10380732065 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 65 | 201,8 | 197,15 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 20,17 € | | 22264-10380732066 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 66 | 204,8 | 200,18 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 20,88 € | | 22264-10380732068 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 68 | 210,8 | 206,24 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 22,23 € | | 22264-10380732070 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 70 | 216,9 | 212,3 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 23,23 € | | 22264-10380732072 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 72 | 223 | 218,37 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 24,61 € | | 22264-10380732075 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 75 | 232,1 | 227,46 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 26,80 € | | 22264-10380732076 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 76 | 235,1 | 230,49 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 27,55 € | | 22264-10380732080 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 80 | 247,2 | 242,61 | 20 | 5,3 | 1 | 10 | | | 31,02 € | | 22264-10380732085 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 85 | 262,4 | 257,77 | 25 | 5,3 | 1 | 10 | | | 37,24 € | | 22264-10380732090 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 90 | 277,5 | 272,93 | 25 | 5,3 | 1 | 10 | | | 43,09 € | | 22264-10380732095 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 95 | 292,7 | 288,08 | 25 | 5,3 | 1 | 10 | | | 49,21 € | | 22264-10380732100 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 100 | 307,8 | 303,25 | 25 | 5,3 | 1 | 10 | | | 54,33 € | | 22264-10380732110 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 110 | 338,2 | 333,55 | 25 | 5,3 | 1 | 10 | | | 56,90 € | | 22264-10380732114 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 114 | 350,3 | 345,68 | 25 | 5,3 | 1 | 10 | | | 69,78 € | | 22264-10380732120 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 120 | 368,5 | 363,86 | 25 | 5,3 | 1 | 10 | | | 77,31 € | | 22264-10380732125 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 125 | 383,6 | 379,02 | 25 | 5,3 | 1 | 10 | | | 83,80 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|