|
|
22264Coroas simples 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de baixo carbonoVersão:com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).Indicação:Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606. As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D3 máx. | B1 | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22264-11001702008 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 8 | 77,9 | 66,37 | 16 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 5,28 € | | 22264-11001702009 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 9 | 85,8 | 74,27 | 16 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 6,14 € | | 22264-11001702010 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 10 | 93,8 | 82,19 | 16 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 7,44 € | | 22264-11001702011 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 16 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 8,45 € | | 22264-11001702012 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 16 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 9,17 € | | 22264-11001702013 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 16 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 10,33 € | | 22264-11001702014 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 16 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 14,39 € | | 22264-11001702015 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 16 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 16,93 € | | 22264-11001702016 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 18,53 € | | 22264-11001702017 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 21,55 € | | 22264-11001702018 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 24,69 € | | 22264-11001702019 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 26,69 € | | 22264-11001702020 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 29,52 € | | 22264-11001702021 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 31,75 € | | 22264-11001702022 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 34,13 € | | 22264-11001702023 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 36,42 € | | 22264-11001702024 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 38,55 € | | 22264-11001702025 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 41,53 € | | 22264-11001702026 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 26 | 222,3 | 210,72 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 44,34 € | | 22264-11001702027 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 27 | 230,4 | 218,79 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 46,18 € | | 22264-11001702028 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 28 | 238,4 | 226,85 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 48,99 € | | 22264-11001702029 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 29 | 246,5 | 234,92 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 63,25 € | | 22264-11001702030 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 30 | 254,6 | 243 | 20 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 69,55 € | | 22264-11001702031 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 31 | 262,6 | 251,08 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 77,31 € | | 22264-11001702032 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 32 | 270,7 | 259,13 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 80,05 € | | 22264-11001702033 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 33 | 278,8 | 267,21 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 83,98 € | | 22264-11001702034 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 34 | 286,9 | 275,28 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 90,46 € | | 22264-11001702035 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 35 | 294,9 | 283,36 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 94,53 € | | 22264-11001702036 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 36 | 303 | 291,44 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 98,54 € | | 22264-11001702037 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 37 | 311,1 | 299,51 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 103,37 € | | 22264-11001702038 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 38 | 319,2 | 307,59 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 107,94 € | | 22264-11001702039 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 39 | 327,2 | 315,67 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 111,69 € | | 22264-11001702040 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 40 | 335,3 | 323,73 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 116,56 € | | 22264-11001702041 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 41 | 345,6 | 331,82 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 123,06 € | | 22264-11001702042 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 42 | 353,7 | 339,9 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 128,66 € | | 22264-11001702043 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 43 | 361,7 | 347,98 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 141,00 € | | 22264-11001702044 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 44 | 369,8 | 356,06 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 153,04 € | | 22264-11001702045 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 45 | 377,9 | 364,12 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 165,09 € | | 22264-11001702046 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 46 | 386 | 372,21 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 177,38 € | | 22264-11001702047 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 47 | 394,1 | 380,29 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 186,65 € | | 22264-11001702048 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 48 | 402,1 | 388,36 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 188,76 € | | 22264-11001702049 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 49 | 410,2 | 396,44 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 190,91 € | | 22264-11001702050 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 50 | 418,3 | 404,52 | 25 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 193,30 € | | 22264-11001702051 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 51 | 426,4 | 412,6 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 200,85 € | | 22264-11001702052 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 52 | 434,5 | 420,67 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 208,38 € | | 22264-11001702053 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 53 | 442,5 | 428,75 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 215,64 € | | 22264-11001702054 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 54 | 450,6 | 436,85 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 223,40 € | | 22264-11001702055 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 55 | 458,7 | 444,93 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 231,05 € | | 22264-11001702056 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 56 | 466,8 | 453,01 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 239,34 € | | 22264-11001702057 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 57 | 474,9 | 461,07 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 247,55 € | | 22264-11001702058 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 58 | 482,9 | 469,16 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 255,70 € | | 22264-11001702060 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 60 | 499,1 | 485,32 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 271,96 € | | 22264-11001702062 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 62 | 515,3 | 501,5 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 306,94 € | | 22264-11001702064 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 64 | 531,4 | 517,65 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 342,04 € | | 22264-11001702065 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 65 | 539,5 | 525,73 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 359,71 € | | 22264-11001702068 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 68 | 563,8 | 549,98 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 376,97 € | | 22264-11001702070 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 70 | 579,9 | 566,14 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 388,16 € | | 22264-11001702072 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 72 | 596,1 | 582,32 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 399,29 € | | 22264-11001702075 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 75 | 620,3 | 606,55 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 471,47 € | | 22264-11001702076 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 76 | 628,4 | 614,65 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 456,47 € | | 22264-11001702078 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 78 | 644,6 | 630,8 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 523,51 € | | 22264-11001702080 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 80 | 660,7 | 646,96 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 542,82 € | | 22264-11001702085 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 85 | 701,2 | 687,4 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 613,11 € | | 22264-11001702090 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 90 | 741,63 | 727,81 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 685,30 € | | 22264-11001702095 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 95 | 782 | 768,22 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 759,05 € | | 22264-11001702100 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 100 | 822,4 | 808,63 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 828,29 € | | 22264-11001702110 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 110 | 903,3 | 889,48 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 901,76 € | | 22264-11001702114 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 114 | 935,6 | 921,82 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 1.076,03 € | | 22264-11001702120 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 120 | 984,1 | 970,33 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 1.176,30 € | | 22264-11001702125 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 125 | 1024,5 | 1010,73 | 30 | 16,2 | 2,5 | 26 | | | 1.272,62 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|