|
|
22264Coroas simples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de baixo carbonoVersão:com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).Indicação:Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606. As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D3 | B1 | D3 máx. | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22264-10120516008 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 8 | 38 | 33,18 | 8 | 7,2 | 8 | 1,3 | 13 | | | 1,58 € | | 22264-10120516009 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 9 | 42 | 37,13 | 8 | 7,2 | 8 | 1,3 | 13 | | | 1,74 € | | 22264-10120516010 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 8 | 7,2 | 8 | 1,3 | 13 | | | 1,74 € | | 22264-10120516011 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 1,74 € | | 22264-10120516012 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 1,74 € | | 22264-10120516013 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 1,91 € | | 22264-10120516014 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 1,91 € | | 22264-10120516015 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 2,13 € | | 22264-10120516016 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 2,84 € | | 22264-10120516017 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 17 | 74 | 69,11 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 3,02 € | | 22264-10120516018 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 3,38 € | | 22264-10120516019 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 19 | 82 | 77,16 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 3,67 € | | 22264-10120516020 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 20 | 86 | 81,19 | 10 | 7,2 | 10 | 1,3 | 13 | | | 4,27 € | | 22264-10120516021 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 21 | 90,1 | 85,22 | 12 | 7,2 | 12 | 1,3 | 13 | | | 4,77 € | | 22264-10120516022 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 22 | 94,1 | 89,24 | 12 | 7,2 | 12 | 1,3 | 13 | | | 5,11 € | | 22264-10120516023 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 23 | 98,1 | 93,27 | 12 | 7,2 | 12 | 1,3 | 13 | | | 5,29 € | | 22264-10120516024 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 24 | 102,1 | 97,29 | 12 | 7,2 | 12 | 1,3 | 13 | | | 5,75 € | | 22264-10120516025 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 25 | 106,2 | 101,33 | 12 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 6,27 € | | 22264-10120516026 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 26 | 110,2 | 105,36 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 6,45 € | | 22264-10120516027 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 27 | 114,2 | 109,4 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 7,05 € | | 22264-10120516028 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 28 | 118,3 | 113,42 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 7,37 € | | 22264-10120516029 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 29 | 122,3 | 117,46 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 8,36 € | | 22264-10120516030 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 30 | 126,3 | 121,5 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 9,15 € | | 22264-10120516031 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 31 | 130,4 | 125,54 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 9,98 € | | 22264-10120516032 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 32 | 134,4 | 129,56 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 10,68 € | | 22264-10120516033 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 33 | 138,4 | 133,6 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 11,19 € | | 22264-10120516034 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 34 | 142,5 | 137,64 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 11,71 € | | 22264-10120516035 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 35 | 146,5 | 141,68 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 12,17 € | | 22264-10120516036 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 36 | 150,6 | 145,72 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 12,63 € | | 22264-10120516037 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 37 | 154,6 | 149,76 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 12,96 € | | 22264-10120516038 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 38 | 158,6 | 153,8 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 13,65 € | | 22264-10120516039 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 39 | 162,7 | 157,83 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 14,42 € | | 22264-10120516040 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 40 | 166,7 | 161,87 | 16 | 7,2 | 16 | 1,3 | 13 | | | 15,17 € | | 22264-10120516041 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 41 | 172,4 | 165,91 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 15,64 € | | 22264-10120516042 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 42 | 176,5 | 169,95 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 16,54 € | | 22264-10120516043 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 43 | 180,5 | 173,99 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 17,50 € | | 22264-10120516044 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 44 | 184,6 | 178,03 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 18,47 € | | 22264-10120516045 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 45 | 188,6 | 182,07 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 19,85 € | | 22264-10120516046 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 46 | 192,6 | 186,1 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 20,84 € | | 22264-10120516047 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 47 | 196,7 | 190,14 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 21,67 € | | 22264-10120516048 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 48 | 200,7 | 194,18 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 22,69 € | | 22264-10120516049 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 49 | 204,8 | 198,22 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 23,24 € | | 22264-10120516050 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 50 | 208,8 | 202,26 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 24,64 € | | 22264-10120516051 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 51 | 212,8 | 206,3 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 25,44 € | | 22264-10120516052 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 52 | 216,9 | 210,34 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 27,34 € | | 22264-10120516053 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 53 | 220,9 | 214,37 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 27,75 € | | 22264-10120516054 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 54 | 225 | 218,43 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 28,55 € | | 22264-10120516055 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 55 | 229 | 222,46 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 28,68 € | | 22264-10120516056 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 56 | 233 | 226,5 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 29,75 € | | 22264-10120516057 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 57 | 237,1 | 230,54 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 31,19 € | | 22264-10120516058 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 58 | 241,1 | 234,58 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 31,72 € | | 22264-10120516060 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 60 | 249,2 | 242,66 | 20 | 7,2 | 20 | 1,3 | 13 | | | 35,22 € | | 22264-10120516062 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 62 | 257,3 | 250,75 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 41,45 € | | 22264-10120516064 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 64 | 265,4 | 258,82 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 45,02 € | | 22264-10120516065 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 65 | 269,4 | 262,86 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 46,45 € | | 22264-10120516066 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 66 | 273,4 | 266,9 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 48,05 € | | 22264-10120516068 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 68 | 281,5 | 274,99 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 51,23 € | | 22264-10120516070 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 70 | 289,6 | 283,07 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 55,22 € | | 22264-10120516072 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 72 | 297,7 | 291,16 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 58,24 € | | 22264-10120516075 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 75 | 309,8 | 303,27 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 62,66 € | | 22264-10120516076 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 76 | 313,9 | 307,33 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 65,34 € | | 22264-10120516078 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 78 | 321,9 | 315,4 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 71,79 € | | 22264-10120516080 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 80 | 330 | 323,48 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 79,28 € | | 22264-10120516085 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 85 | 350,2 | 343,69 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 90,47 € | | 22264-10120516090 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 90 | 370,4 | 363,9 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 99,41 € | | 22264-10120516095 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 95 | 390,7 | 384,11 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 111,35 € | | 22264-10120516100 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 100 | 410,9 | 404,31 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 143,00 € | | 22264-10120516110 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 110 | 451,3 | 444,74 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 143,66 € | | 22264-10120516114 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 114 | 467,4 | 460,9 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 145,60 € | | 22264-10120516120 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 120 | 491,7 | 485,16 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 171,82 € | | 22264-10120516125 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 125 | 511 | 505,37 | 25 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 185,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|