|
|
22255Pinhões simples 5/8" x 3/8" em aço inoxidável, DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 máx. | B1 | L | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22255-10580308013 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 31,40 € | | 22255-10580308014 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 33,42 € | | 22255-10580308015 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 37,79 € | | 22255-10580308016 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 42,55 € | | 22255-10580308017 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 45,83 € | | 22255-10580308018 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 51,46 € | | 22255-10580308019 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 55,13 € | | 22255-10580308020 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 60,35 € | | 22255-10580308021 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 16 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 63,95 € | | 22255-10580308023 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 16 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 78,12 € | | 22255-10580308025 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 16 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 85,28 € | | 22255-10580308030 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 125,59 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|