|
|
22255Pinhões simples 3/4" x 7/16" em aço inoxidável, DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 máx. | B1 | L | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22255-10340716013 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 46,26 € | | 22255-10340716014 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 51,39 € | | 22255-10340716015 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 60,35 € | | 22255-10340716016 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 69,24 € | | 22255-10340716017 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 76,38 € | | 22255-10340716018 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 81,72 € | | 22255-10340716019 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 90,64 € | | 22255-10340716020 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 95,90 € | | 22255-10340716021 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 120,76 € | | 22255-10340716023 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 131,38 € | | 22255-10340716025 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 143,89 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|