norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinhões simples 1" x 17,02 mm em aço inoxidável, DIN ISO 606
22255

Pinhões simples 1" x 17,02 mm em aço inoxidável, DIN ISO 606

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606.
As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22255 Pinhões simples 1" x 17,02 mm em aço inoxidável, DIN ISO 606 300 kB

Desenhos

Pinhões simples 1" x 17,02 mm em aço inoxidável, DIN ISO 606

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
Quantidade
de dentes
DD1D2D3
máx.
B1LCRCADAces.PreçoEncomendar
22255-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 95,90 €
22255-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 113,68 €
22255-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 131,38 €
22255-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 161,66 €
22255-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 172,26 €
22255-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 182,92 €
22255-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 195,37 €
22255-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 209,60 €
22255-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 252,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83