|
|
22255Pinhões simples 1/2" x 5/16" em aço inoxidável, DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 máx. | B1 | L | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22255-10120516012 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 10 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 25,12 € | | 22255-10120516013 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 10 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 27,65 € | | 22255-10120516014 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 41 | 10 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 29,04 € | | 22255-10120516015 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 31,51 € | | 22255-10120516016 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 33,87 € | | 22255-10120516017 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 17 | 74 | 69,11 | 52 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 35,93 € | | 22255-10120516018 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 56 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 39,59 € | | 22255-10120516019 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 19 | 82 | 77,16 | 60 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 44,02 € | | 22255-10120516020 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 20 | 86 | 81,19 | 64 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 48,53 € | | 22255-10120516021 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 14 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 53,49 € | | 22255-10120516023 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 14 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 60,24 € | | 22255-10120516025 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 25 | 106,2 | 101,33 | 70 | 14 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 64,14 € | | 22255-10120516030 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 30 | 126,3 | 121,5 | 80 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 95,50 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|