|
|
22252Pinhões simples 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço C45. A partir de 38 dentes fornecimento em ferro fundido cinzento GG22.Versão:com superfície sem tratamento, não temperado.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 máx. | B1 | L | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22252-10580308008 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 8 | 48,4 | 41,48 | 25 | 10 | 9,1 | 25 | 1,6 | 16 | | | 2,78 € | | 22252-10580308009 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 9 | 53,3 | 46,42 | 30 | 10 | 9,1 | 25 | 1,6 | 16 | | | 3,43 € | | 22252-10580308010 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 10 | 9,1 | 25 | 1,6 | 16 | | | 4,13 € | | 22252-10580308011 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 5,08 € | | 22252-10580308012 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 5,65 € | | 22252-10580308013 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 6,34 € | | 22252-10580308014 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 6,96 € | | 22252-10580308015 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 7,99 € | | 22252-10580308016 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 8,71 € | | 22252-10580308017 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 12 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 9,71 € | | 22252-10580308018 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 10,72 € | | 22252-10580308019 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 11,52 € | | 22252-10580308020 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 12,43 € | | 22252-10580308021 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 16 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 13,26 € | | 22252-10580308022 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 16 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 14,33 € | | 22252-10580308023 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 16 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 14,96 € | | 22252-10580308024 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 16 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 15,44 € | | 22252-10580308025 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 16 | 9,1 | 30 | 1,6 | 16 | | | 16,38 € | | 22252-10580308026 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 26 | 138,6 | 131,7 | 85 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 19,49 € | | 22252-10580308027 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 27 | 143,6 | 136,75 | 85 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 21,23 € | | 22252-10580308028 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 28 | 148,7 | 141,78 | 90 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 22,33 € | | 22252-10580308029 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 29 | 153,7 | 146,83 | 90 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 23,40 € | | 22252-10580308030 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 24,07 € | | 22252-10580308031 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 31 | 163,8 | 156,92 | 95 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 26,14 € | | 22252-10580308032 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 32 | 168,9 | 161,95 | 95 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 27,13 € | | 22252-10580308033 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 33 | 173,9 | 167 | 95 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 28,21 € | | 22252-10580308034 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 34 | 178,9 | 172,05 | 95 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 29,04 € | | 22252-10580308035 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 35 | 184 | 177,1 | 95 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 30,27 € | | 22252-10580308036 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 36 | 189 | 182,15 | 100 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 32,02 € | | 22252-10580308037 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 37 | 194,1 | 187,2 | 100 | 20 | 9,1 | 35 | 1,6 | 16 | | | 33,03 € | | 22252-10580308038 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 38 | 199,1 | 192,24 | 80 | 24 | 9,1 | 40 | 1,6 | 16 | | | 34,19 € | | 22252-10580308045 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 45 | 236 | 227,58 | 80 | 24 | 9,1 | 40 | 1,6 | 16 | | | 36,12 € | | 22252-10580308057 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 57 | 296,6 | 288,18 | 90 | 24 | 9,1 | 45 | 1,6 | 16 | | | 53,80 € | | 22252-10580308076 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 76 | 392,5 | 384,16 | 90 | 24 | 9,1 | 50 | 1,6 | 16 | | | 85,18 € | | 22252-10580308095 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 95 | 488,5 | 480,14 | 100 | 24 | 9,1 | 56 | 1,6 | 16 | | | 143,98 € | | 22252-10580308114 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 114 | 584,5 | 576,13 | 100 | 24 | 9,1 | 56 | 1,6 | 16 | | | 219,28 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|