|
|
22252Pinhões simples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço C45. A partir de 38 dentes fornecimento em ferro fundido cinzento GG22.Versão:com superfície sem tratamento, não temperado.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 máx. | B1 | L | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22252-10380732008 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 8 | 28,6 | 24,89 | 15 | 8 | 5,3 | 20 | 1 | 10 | | | 1,90 € | | 22252-10380732009 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 9 | 31,5 | 27,85 | 18 | 8 | 5,3 | 20 | 1 | 10 | | | 2,35 € | | 22252-10380732010 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 20 | 8 | 5,3 | 20 | 1 | 10 | | | 2,51 € | | 22252-10380732011 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 22 | 8 | 5,3 | 25 | 1 | 10 | | | 2,84 € | | 22252-10380732012 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 25 | 8 | 5,3 | 25 | 1 | 10 | | | 3,14 € | | 22252-10380732013 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 8 | 5,3 | 25 | 1 | 10 | | | 3,57 € | | 22252-10380732014 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 8 | 5,3 | 25 | 1 | 10 | | | 4,21 € | | 22252-10380732015 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 8 | 5,3 | 25 | 1 | 10 | | | 4,32 € | | 22252-10380732016 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 4,99 € | | 22252-10380732017 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 4,96 € | | 22252-10380732018 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 5,54 € | | 22252-10380732019 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 5,90 € | | 22252-10380732020 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 20 | 64,6 | 60,89 | 46 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 5,93 € | | 22252-10380732021 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 6,34 € | | 22252-10380732022 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 7,26 € | | 22252-10380732023 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 7,79 € | | 22252-10380732024 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 7,92 € | | 22252-10380732025 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 8,61 € | | 22252-10380732026 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 26 | 82,7 | 79,02 | 60 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 9,34 € | | 22252-10380732027 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 27 | 85,7 | 82,04 | 60 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 9,71 € | | 22252-10380732028 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 28 | 88,8 | 85,07 | 60 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 10,28 € | | 22252-10380732029 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 29 | 91,8 | 88,09 | 60 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 10,50 € | | 22252-10380732030 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 12 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 10,88 € | | 22252-10380732031 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 31 | 97,9 | 94,15 | 65 | 14 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 12,56 € | | 22252-10380732032 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 32 | 100,9 | 97,17 | 65 | 14 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 12,86 € | | 22252-10380732033 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 33 | 103,9 | 100,2 | 65 | 14 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 13,16 € | | 22252-10380732034 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 34 | 106,9 | 103,23 | 65 | 14 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 13,51 € | | 22252-10380732035 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 35 | 110 | 106,26 | 65 | 14 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 14,32 € | | 22252-10380732036 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 36 | 113 | 109,29 | 70 | 16 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 14,82 € | | 22252-10380732037 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 37 | 116 | 112,32 | 70 | 16 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 15,13 € | | 22252-10380732038 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 38 | 119 | 115,34 | 70 | 20 | 5,3 | 32 | 1 | 10 | | | 20,45 € | | 22252-10380732045 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 45 | 141,1 | 136,54 | 70 | 20 | 5,3 | 32 | 1 | 10 | | | 22,71 € | | 22252-10380732057 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 57 | 177,5 | 172,91 | 70 | 20 | 5,3 | 32 | 1 | 10 | | | 31,44 € | | 22252-10380732076 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 76 | 235,1 | 230,49 | 70 | 20 | 5,3 | 35 | 1 | 10 | | | 40,86 € | | 22252-10380732095 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 95 | 292,7 | 288,08 | 80 | 20 | 5,3 | 40 | 1 | 10 | | | 60,41 € | | 22252-10380732114 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 114 | 350,3 | 345,68 | 80 | 20 | 5,3 | 40 | 1 | 10 | | | 92,58 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|