|
|
22252Pinhões simples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço C45. A partir de 38 dentes fornecimento em ferro fundido cinzento GG22.Versão:com superfície sem tratamento, não temperado.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 máx. | B1 | L | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22252-10120516008 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 8 | 38 | 33,18 | 20 | 10 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 2,04 € | | 22252-10120516009 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 9 | 42 | 37,13 | 24 | 10 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 2,53 € | | 22252-10120516010 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 26 | 10 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 2,81 € | | 22252-10120516011 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 29 | 10 | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 | | | 3,31 € | | 22252-10120516012 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 10 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 3,84 € | | 22252-10120516013 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 10 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 4,27 € | | 22252-10120516014 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 41 | 10 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 4,73 € | | 22252-10120516015 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 5,04 € | | 22252-10120516016 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 5,46 € | | 22252-10120516017 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 17 | 74 | 69,11 | 52 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 6,13 € | | 22252-10120516018 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 56 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 6,73 € | | 22252-10120516019 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 19 | 82 | 77,16 | 60 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 8,11 € | | 22252-10120516020 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 20 | 86 | 81,19 | 64 | 12 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 8,88 € | | 22252-10120516021 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 14 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 9,49 € | | 22252-10120516022 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 22 | 94,1 | 89,24 | 70 | 14 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 9,80 € | | 22252-10120516023 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 14 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 10,17 € | | 22252-10120516024 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 14 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 10,50 € | | 22252-10120516025 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 25 | 106,2 | 101,33 | 70 | 14 | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 | | | 11,09 € | | 22252-10120516026 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 26 | 110,2 | 105,36 | 70 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 11,71 € | | 22252-10120516027 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 27 | 114,2 | 109,4 | 70 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 12,02 € | | 22252-10120516028 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 28 | 118,3 | 113,42 | 70 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 12,13 € | | 22252-10120516029 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 29 | 122,3 | 117,46 | 80 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 13,81 € | | 22252-10120516030 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 30 | 126,3 | 121,5 | 80 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 15,40 € | | 22252-10120516031 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 31 | 130,4 | 125,54 | 90 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 16,28 € | | 22252-10120516032 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 32 | 134,4 | 129,56 | 90 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 16,56 € | | 22252-10120516033 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 33 | 138,4 | 133,6 | 90 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 17,03 € | | 22252-10120516034 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 34 | 142,5 | 137,64 | 90 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 18,40 € | | 22252-10120516035 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 35 | 146,5 | 141,68 | 90 | 16 | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 | | | 19,21 € | | 22252-10120516036 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 36 | 150,6 | 145,72 | 90 | 16 | 7,2 | 35 | 1,3 | 13 | | | 21,13 € | | 22252-10120516037 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 37 | 154,6 | 149,76 | 90 | 16 | 7,2 | 35 | 1,3 | 13 | | | 21,64 € | | 22252-10120516038 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 38 | 158,6 | 153,8 | 70 | 24 | 7,2 | 40 | 1,3 | 13 | | | 24,38 € | | 22252-10120516045 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 45 | 188,6 | 182,07 | 70 | 24 | 7,2 | 40 | 1,3 | 13 | | | 28,66 € | | 22252-10120516057 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 57 | 237,1 | 230,54 | 70 | 24 | 7,2 | 40 | 1,3 | 13 | | | 34,39 € | | 22252-10120516076 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 76 | 313,9 | 307,33 | 80 | 24 | 7,2 | 40 | 1,3 | 13 | | | 52,16 € | | 22252-10120516095 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 95 | 390,7 | 384,11 | 80 | 24 | 7,2 | 45 | 1,3 | 13 | | | 81,70 € | | 22252-10120516114 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 114 | 467,4 | 460,9 | 80 | 24 | 7,2 | 45 | 1,3 | 13 | | | 114,22 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|