|
|
22250_BPinhões simples 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, prontos para... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço C45.Versão:Superfície sem tratamento. Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, prontos para instalação, conforme DIN ISO 606. Dentes fresados e endurecidos por indução. Rasgo de acordo com a norma DIN 6885 / BS 4235 e alinhado para a ponta do dente. Com dois pinos roscados. Uma das roscas se encontra alinhada para o centro da ranhura e a outra deslocada em aprox. 90°.
Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22250-1058030801024 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 42 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 25 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 12,01 € | | 22250-1058030801125 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 14,79 € | | 22250-1058030801124 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 14,79 € | | 22250-1058030801128 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 14,79 € | | 22250-1058030801228 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 51 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 16,49 € | | 22250-1058030801230 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 51 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 16,49 € | | 22250-1058030801232 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 55 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 16,49 € | | 22250-1058030801332 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 57 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 18,58 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|