Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinhões simples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, prontos para instalação, forma B
  • Pinhões simples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, prontos para instalação, forma B
DescriçãoMaterial:Aço C45.Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, prontos para instalação, conforme DIN ISO 606.
Dentes fresados e endurecidos por indução.
Rasgo de acordo com a norma DIN 6885 / BS 4235 e alinhado para a ponta do dente.
Com dois pinos roscados. Uma das roscas se encontra alinhada para o centro da ranhura e a outra deslocada em aprox. 90°.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 22250_B Pinhões simples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, prontos para instalação, forma B 420 kB

Desenhos

Pinhões simples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, prontos para instalação, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
Quantidade
de dentes
DD1D2D3D4B1B3LCRT2CADAces.PreçoEncomendar
22250-1038073201010B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822410M45,33201101,4 5,44 €
22250-1038073201012B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822612M45,34201101,8 5,44 €
22250-1038073201014B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822914M45,35201102,3 5,44 €
22250-1038073201110B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82410M45,33251101,4 6,04 €
22250-1038073201112B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82612M45,34251101,8 6,04 €
22250-1038073201114B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82914M45,35251102,3 6,04 €
22250-1038073201115B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,83015M45,35251102,3 6,04 €
22250-1038073201116B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,83116M45,35251102,3 6,04 €
22250-1038073201212B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82612M45,34251101,8 6,95 €
22250-1038073201214B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82914M45,35251102,3 6,95 €
22250-1038073201215B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,83015M45,35251102,3 6,95 €
22250-1038073201216B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,83116M45,35251102,3 6,95 €
22250-1038073201316B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,83116M45,35251102,3 7,75 €
22250-1038073201318B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,83418M55,36251102,8 7,75 €
22250-1038073201419B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83519M55,36251102,8 8,96 €
22250-1038073201522B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814222M55,36251102,8 9,36 €
22250-1038073201524B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814224M65,38251103,3 9,36 €
22250-1038073201525B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814225M65,38251103,3 9,36 €
22250-1038073201624B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,824224M65,38281103,3 10,76 €
22250-1038073201625B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,824225M65,38281103,3 10,76 €
22250-1038073201724B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834624M65,38281103,3 12,98 €
22250-1038073201725B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834625M65,38281103,3 12,98 €